Konfigurierbar in [Ausführung] Einsteckausführung | Benzinbeständig | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | Stopperplatte | Bau | Betriebsanlagen / [Montagehöhe] 139 - 300 mm / [Traglast] 78, 323 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk SBR, antibakterielles weißes Polyurethan
Die Rohrrahmen-Lenkrollen mit Bremse von SISIKU ADDKREIS finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 139 und 300 mm angeschraubt werden. Die Lenkrollen sind für eine Last von 78 oder 323 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Auf 35.01 oder 485 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in Kautschuk SBR und antibakterielles weißes Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WWSJ-130
Teilenummer
|
---|
WWSJ-130 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Bodenschutz | Mittenabweichung (mm) | Heberdurchmesser (φ mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 186.6 | 80.01~140.00 | 137 | [Kunstkautschuk] Weißer Dien-Kautschuk BR | Kältebeständigkeit | 130 | 42 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 45 | 35 |
Loading...
Rollenausführung | Einsteckausführung | Anschlag | Stopperplatte | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Werksanlagen / Vertikales Heben | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Glänzend chromatierte Beschichtung | Spezifikationen | Die Räder auf der Erde |
Radlage | Hergestellt in Japan | Lager | Radiale Kugellager |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrrahmen-Lenkrollen mit Bremse / WSJ, WUWSJ, WWSJ / Gewindespindel, die Teilenummer ist WWSJ-130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WWSJ-130.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Radmerkmale
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Bodenschutz
Mittenabweichung(mm)
Heberdurchmesser(φ mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
WUWSJ-130 |
WUWSJ-150 |
WUWSJ-200 |
WUWSJ-250 |
WWSJ-150 |
WWSJ-200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | Bodenschutz | Mittenabweichung (mm) | Heberdurchmesser (φ mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | 186.6 | 140.01~220.00 | 176 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 130 | 42 | (Kern: Stahl) antibakteriell und hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 45 | 35 | ||
84.91 € | 1 | 9 Arbeitstage | 196.6 | 140.01~220.00 | 196 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 150 | 45 | (Kern: Stahl) antibakteriell und hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 45 | 35 | ||
107.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 247.3 | 220.01~320.00 | 245 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 200 | 45 | (Kern: Stahl) antibakteriell und hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 58 | 35 | ||
154.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 300 | 320.01~485.00 | 323 | [Polyurethankautschuk] Antibakterielles weißes Polyurethan | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 250 | 50 | (Kern: Stahl) antibakteriell und hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 71 | 35 | ||
97.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 196.6 | 140.01~220.00 | 156 | [Kunstkautschuk] Weißer Dien-Kautschuk BR | Kältebeständigkeit | 150 | 45 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 45 | 35 | ||
89.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 247.3 | 140.01~220.00 | 196 | [Kunstkautschuk] Weißer Dien-Kautschuk BR | Kältebeständigkeit | 200 | 45 | (Kern: Stahl), hohe Elastizität | Weiß | Mit Bodenschutz | 58 | 35 |