Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Wärmebeständigkeit | abriebfest | chemikalienbeständig | kältebständig | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | geräuscharm | mit Bremse und Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 102 - 235 mm / [Traglast] 63, 343 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Phenol, Wärmebeständiger Hartkautschuk, Wärmebeständiger Siliziumkautschuk
Die Lenkrollen von SISIKU ADDKREIS ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Zwischen 102 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Je nach Ausführung variiert die Traglast der Lenkrollen zwischen 63 oder 343 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 485 daN (kgf). Phenol, Wärmebeständiger Hartkautschuk und Wärmebeständiger Siliziumkautschuk sind die vorhandenen Werkstoffe.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LI-VEHI-125R-FI
Teilenummer
|
---|
LI-VEHI-125R-FI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Bodenschutz | Mittenabweichung (mm) | Lager | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.11 € | 1 | 13 Arbeitstage | 150 | 80.01~140.00 | Doppelstopper | 88 | [Kunstkautschuk] Wärmebeständiger Hartkautschuk | Wärmebeständigkeit | Rundbohrung | 80 | 60 | 100 | 85 | 125 | 37.5 | (Kern: Stahl) | Mit Bodenschutz | 40 | Nadellager |
Loading...
Rollenausführung | Platte, universal | Eigenschaften | Leise | Befestigungsmaterial | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | Metallelementfarbe (Oberfläche) | Glänzend chromatierte Beschichtung | Spezifikationen | Die Räder auf der Erde |
Radfarbe | Schwarz | Radlage | Hergestellt in Deutschland |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / LI-Serie / Gummi-, SIR Belag / Lochplatte, die Teilenummer ist LI-VEHI-125R-FI.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LI-VEHI-125R-FI.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Radmerkmale
Befestigungsbohrungsausführung
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Detaillierte Radspezifikationen
Bodenschutz
Mittenabweichung(mm)
Lager
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LI-PHN-102G |
LI-PHN-125G |
LI-PHN-200G |
LI-PHN-81G |
LI-POSI-100G |
LI-POSI-100G-FI |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Befestigungsbohrungsausführung | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Bodenschutz | Mittenabweichung (mm) | Lager |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 140.01~220.00 | kA | 147 | Spezieller Phenol-Kunststoff | Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Rundbohrung | 80 | 60 | 100 | 85 | 100 | 38 | (Kern: ohne) Wasserfest | Kein Bodenschutz | 36 | kA | ||
99.46 € | 1 | 13 Arbeitstage | 150 | 140.01~220.00 | kA | 147 | Spezieller Phenol-Kunststoff | Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Rundbohrung | 80 | 60 | 100 | 85 | 125 | 40 | (Kern: ohne) Wasserfest | Kein Bodenschutz | 40 | kA | ||
262.34 € | 1 | 13 Arbeitstage | 235 | 320.01~485.00 | kA | 343 | Spezieller Phenol-Kunststoff | Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Lange Bohrung | 105 | 75(80) | 140 | 110 | 200 | 50 | (Kern: ohne) Wasserfest | Kein Bodenschutz | 65 | kA | ||
48.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 102 | 80.01~140.00 | kA | 98 | Spezieller Phenol-Kunststoff | Ölbeständigkeit / Kältebeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Rundbohrung | 80 | 60 | 100 | 85 | 80 | 32 | (Kern: ohne) Wasserfest | Kein Bodenschutz | 38 | kA | |
92.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 80.01~140.00 | kA | 98 | [Kunstkautschuk] Wärmebeständiger Siliziumkautschuk | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Rundbohrung | 80 | 60 | 100 | 85 | 100 | 40 | (Kern: Wärmebeständiges, verstärktes Nylon) hohe Elastizität | Mit Bodenschutz | 36 | kA | ||
104.10 € | 1 | 13 Arbeitstage | 125 | 80.01~140.00 | Doppelstopper | 98 | [Kunstkautschuk] Wärmebeständiger Siliziumkautschuk | Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Wärmebeständigkeit | Rundbohrung | 80 | 60 | 100 | 85 | 100 | 40 | (Kern: Wärmebeständiges, verstärktes Nylon) hohe Elastizität | Mit Bodenschutz | 36 | kA |