Bockrollen / BX-PHN-81G, BX-Serie / Edelstahlblech-Korpus / Phenol Rad D90 / Lochplatte / hitzebeständig

Bockrollen / BX-PHN-81G, BX-Serie / Edelstahlblech-Korpus / Phenol Rad D90 / Lochplatte / hitzebeständig

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Wärmebeständigkeit | abriebfest | kältebständig | ölbeständig | mit Radschutz | ohne Radschutz | geräuscharm | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte | Logistik. Wagen / [Montagehöhe] 102 - 235 mm / [Traglast] 63, 343 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Phenol, Wärmebeständiger Hartkautschuk, Wärmebeständiger Siliziumkautschuk



Die Bockrollen von SISIKU ADDKREIS haben den Zweck, Objekte zu bewegen und sie durch die Bremse an einem Ort vorrübergehend zu fixieren. Zwischen 102 und 235 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Bockrollen sind für eine Last von 63 oder 343 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 485 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Phenol, Wärmebeständiger Hartkautschuk und Wärmebeständiger Siliziumkautschuk verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BX-PHN-81G

Teilenummer
BX-PHN-81G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

94.40 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung Montagehöhe H(mm) 102 Eigenschaften Leise
Lastbereich(daN) 80.01~140.00 Anschlag kA Zulässige Last(daN) 98
Radwerkstoff Spezieller Phenol-Kunststoff Radmerkmale Ölbeständigkeit / Wärmebeständigkeit / Kältebeständigkeit Befestigungsmaterial Edelstahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Montagebohrungsabstand – Länge(mm) 80 Montagebohrungsabstand – Breite(mm) 60
Montagesitzlänge(mm) 100 Montagesitzbreite(mm) 85 Raddurchmesser(mm) 80
Randbreite(mm) 32 Anwendung Optimierung der Logistik, Handwagen / OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen Metallelementfarbe (Oberfläche) kA
Spezifikationen Die Räder auf der Erde Detaillierte Radspezifikationen (Kern: ohne) Wasserfest Radfarbe Schwarz
Bodenschutz Kein Bodenschutz Radlage Hergestellt in Deutschland Lager kA

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen / BX-PHN-81G, BX-Serie / Edelstahlblech-Korpus / Phenol Rad D90 / Lochplatte / hitzebeständig, die Teilenummer ist BX-PHN-81G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BX-PHN-81G.

Technischer Support