Möbelrollen / LKDG / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / LKDG / 2-rädrig / Gewindebolzen

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Kunststoff | zum Einschrauben | ohne Angabe | mit Radschutz | ohne Drehkranzarretierung | Logistik. Wagen | gewerbliche Anlagen / [Montagehöhe] 120 mm / [Traglast] 107 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polyurethan



Verwendet werden die Möbelrollen von SISIKU ADDKREIS für den Transport von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 120 mm. Das maximale Gewicht, das die Möbelrollen tragen können, liegt bei 107 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 80.01 oder 140 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LKDG-PUA-100G

Teilenummer
LKDG-PUA-100G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

59.27 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Kunststoff / Doppelräder Montagehöhe H(mm) 120 Lastbereich(daN) 80.01~140.00
Anschlag kA Zulässige Last(daN) 107 Radwerkstoff Polyurethan
Radmerkmale kA Befestigungsmaterial Stahl Schraubendurchmesser M12
Raddurchmesser(mm) 100 Randbreite(mm) 19 × 2 Anwendung Anzeige für gewerbliche Anlagen / Optimierung der Logistik, Handwagen
Lastkategorie Geringe Last Metallelementfarbe (Oberfläche) Grau Spezifikationen Die Räder auf der Erde
Detaillierte Radspezifikationen (Kern: verstärktes Nylon) Radfarbe Grau Bodenschutz Mit Bodenschutz
Radlage Hergestellt in Deutschland Mittenabweichung(mm) 33 Lager kA

Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen / LKDG / 2-rädrig / Gewindebolzen, die Teilenummer ist LKDG-PUA-100G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LKDG-PUA-100G.

Technischer Support