Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | mit Flansch / [Traglast] 290, 680 N / [Werkstoff Rad] Kautschuk
SISIKU ADDKREIS hat diese Transporträder entwickelt, um Lasten zu bewegen. Die Transporträder sind für eine Last von 290 oder 680 N je nach Typ ausgelegt. Kautschuk ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R-75TS
Radausführung | Integriert | Radwerkstoff | Kautschuk (SBR) | Rad-Ø außen(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Radbreite(mm) | 27 | Bohrungs-Ø(mm) | 8 | Nabenbreite(mm) | 28 |
Lager | Ohne | Max. zulässige Last(N) | 390 | Radausführung | Einzelrad |
Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / R-□□TS / Gummi-Belag, die Teilenummer ist R-75TS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R-75TS.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften