Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | Außenring + Rad / [Traglast] 1470, 3430 N / [Werkstoff Rad] Polyurethan
SISIKU ADDKREIS hat diese Transporträder entworfen, um Lasten zu bewegen. Das maximale Gewicht, das die Transporträder tragen können, liegt je nach Ausführung bei 1470 oder 3430 N. Polyurethan ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
POTH-125
Radausführung | Außenring + Rad | Radwerkstoff | Polyurethan (UR) | Rad-Ø außen(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Radbreite(mm) | 35 | Bohrungs-Ø(mm) | 12 | Nabenbreite(mm) | 45 |
Lager | Verfügbar | Kern | Nylon 6 | Lagerdetails | Rostfreies Nadellager |
Max. zulässige Last(N) | 2050 | Radausführung | Einzelrad |
Sie befinden sich auf der Seite für Transporträder / POTH / PUR-Belag, die Teilenummer ist POTH-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer POTH-125.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften