Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | Außenring + Rad | mit Flansch / [Traglast] 530, 580 N / [Werkstoff Rad] Polyurethan
SISIKU ADDKREIS hat diese Transporträder konzipiert, um Lasten zu bewegen. Die Transporträder sind für eine Last von 530 oder 580 N je nach Typ ausgelegt. Sie sind in Polyurethan wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Loading...
Radwerkstoff | Polyurethan (UR) | Radbreite(mm) | 25 | Bohrungs-Ø(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Nabenbreite(mm) | 30 | Lager | Ohne | Radausführung | Einzelrad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radausführung
Rad-Ø außen(mm)
Kern
Max. zulässige Last(N)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften