Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | mit Flansch / [Traglast] 340, 580 N / [Werkstoff Rad] Nylon 6
SISIKU ADDKREIS hat diese Transporträder entworfen, um Lasten zu bewegen. Die Höchstbelastung der Transporträder kann abhängig von der Variante 340 oder 580 N betragen. Der vorhandene Werkstoff ist Nylon 6.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Radausführung | Integriert | Radwerkstoff | Nylon 6 | Lager | Ohne |
---|---|---|---|---|---|
Radausführung | Einzelrad |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. zulässige Last(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften