Transporträder / CYN-□□ / Nylon 6

Transporträder / CYN-□□ / Nylon 6
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Einzelrad | mit Flansch / [Traglast] 2450, 3130 N / [Werkstoff Rad] Nylon 6



Die Transporträder von SISIKU ADDKREIS dienen dazu, Objekte zu bewegen. Die Höchstbelastung der Transporträder kann abhängig von der Variante 2450 oder 3130 N betragen. Nylon 6 ist der vorhandene Werkstoff.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CYN-65
CYN-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Max. zulässige Last
(N)

11.34 €

1 5 Arbeitstage 65452450

7.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

75463130

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radausführung Integriert Radwerkstoff Nylon 6 Bohrungs-Ø(mm) 10
Nabenbreite(mm) 52 Lager Verfügbar Lagerdetails Radiale Kugellager
Radausführung Einzelrad

Technischer Support