Schwerlast-Bockrollen / SUHK / Edelstahlblech-Korpus / Nylon Rad / Lochplatte (Teilenummern - CAD Download)

Schwerlast-Bockrollen / SUHK / Edelstahlblech-Korpus / Nylon Rad / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Sonstige | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 78 - 108 mm / [Traglast] 294, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, Nylon 6



Mit den Schwerlast-Bockrollen von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 78 und 108 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 294 oder 490 daN (kgf). Auf 220.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in MC-Nylon und Nylon 6 wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SUHK-65-MC

Teilenummer
SUHK-65-MC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe

51.46 €

1 9 Arbeitstage 96.5320.01~485.00392[Nylon] Monomer-GussnylonAbriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit552886596536ÖlbeständigkeitBlau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, feste Ausführung / Niedriger Boden, schwere Last Anschlag kA Befestigungsmaterial Edelstahl
Befestigungsbohrungsausführung Rundbohrung Anwendung OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen Lastkategorie Schwere Last
Metallelementfarbe (Oberfläche) kA Spezifikationen Die Räder auf der Erde Bodenschutz Kein Bodenschutz
Lager Rostfreies radiales Kugellager

Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / SUHK / Edelstahlblech-Korpus / Nylon Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist SUHK-65-MC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUHK-65-MC.

Produktvarianten

Teilenummer
SUHK-50-MC
SUHK-50-YN
SUHK-65-YN
SUHK-75-MC
SUHK-75-YN
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Montagehöhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Montagebohrungsabstand – Länge
(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite
(mm)
Montagesitzlänge
(mm)
Montagesitzbreite
(mm)
Raddurchmesser
(mm)
Randbreite
(mm)
Detaillierte Radspezifikationen Radfarbe

37.47 €

1 17 Arbeitstage 78220.01~320.00294[Nylon] Monomer-GussnylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit552885585032.5ÖlbeständigkeitBlau

27.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

78220.01~320.00294[Nylon] Nylon 6Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit552885585032.5Kern: OhneSchwarz

47.17 €

1 9 Arbeitstage 96.5320.01~485.00392[Nylon] Nylon 6Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit552886596536Kern: OhneSchwarz

59.09 €

1 9 Arbeitstage 108485.01~750.00490[Nylon] Monomer-GussnylonBenzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit634095727539ÖlbeständigkeitBlau

54.76 €

1 9 Arbeitstage 108485.01~750.00490[Nylon] Nylon 6Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit634095727539Kern: OhneSchwarz

Technischer Support