Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. feste Ausführung | Sonstige | Benzinbeständig | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | ohne Radschutz | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Büroautomatisierungsgeräte. IT-Geräte / [Montagehöhe] 78 - 108 mm / [Traglast] 294, 490 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] MC-Nylon, Nylon 6
Mit den Schwerlast-Bockrollen von SISIKU ADDKREIS kann man Gegenstände bewegen und sie temporär an einem Platz durch die Bremse festsetzen. Zwischen 78 und 108 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Das maximale Gewicht, das die Bockrollen tragen können, liegt je nach Ausführung bei 294 oder 490 daN (kgf). Auf 220.01 oder 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Sie sind in MC-Nylon und Nylon 6 wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SUHK-65-YN
Teilenummer
|
---|
SUHK-65-YN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Nylon 6 | Abriebbeständigkeit / Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Ölbeständigkeit | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | Kern: Ohne | Schwarz |
Loading...
Rollenausführung | Platte, feste Ausführung / Niedriger Boden, schwere Last | Anschlag | kA | Befestigungsmaterial | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrung | Anwendung | OA-Ausstattung, Informations- und Kommunikationsausstattung / Werksanlagen | Lastkategorie | Schwere Last |
Metallelementfarbe (Oberfläche) | kA | Spezifikationen | Die Räder auf der Erde | Bodenschutz | Kein Bodenschutz |
Lager | Rostfreies radiales Kugellager |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Bockrollen / SUHK / Edelstahlblech-Korpus / Nylon Rad / Lochplatte, die Teilenummer ist SUHK-65-YN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SUHK-65-YN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Radwerkstoff
Radmerkmale
Ausführung
Montagehöhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Zulässige Last(daN)
Montagebohrungsabstand – Länge(mm)
Montagebohrungsabstand – Breite(mm)
Montagesitzlänge(mm)
Montagesitzbreite(mm)
Raddurchmesser(mm)
Randbreite(mm)
Detaillierte Radspezifikationen
Radfarbe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SUHK-50-MC |
SUHK-50-YN |
SUHK-65-MC |
SUHK-75-MC |
SUHK-75-YN |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montagehöhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Radmerkmale | Montagebohrungsabstand – Länge (mm) | Montagebohrungsabstand – Breite (mm) | Montagesitzlänge (mm) | Montagesitzbreite (mm) | Raddurchmesser (mm) | Randbreite (mm) | Detaillierte Radspezifikationen | Radfarbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | Ölbeständigkeit | Blau | ||
27.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon 6 | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 55 | 28 | 85 | 58 | 50 | 32.5 | Kern: Ohne | Schwarz | |
51.46 € | 1 | 9 Arbeitstage | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 55 | 28 | 86 | 59 | 65 | 36 | Ölbeständigkeit | Blau | ||
59.09 € | 1 | 9 Arbeitstage | 108 | 485.01~750.00 | 490 | [Nylon] Monomer-Gussnylon | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | Ölbeständigkeit | Blau | ||
54.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 108 | 485.01~750.00 | 490 | [Nylon] Nylon 6 | Benzinbeständigkeit (umfasst Leichtöl) / Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit | 63 | 40 | 95 | 72 | 75 | 39 | Kern: Ohne | Schwarz |