Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PR-12
Ausführung | Metallhalterungen und Ösenplatte mit Unterlegscheibe | Code Nr. | 773 | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Drahtdurchmesser d(mm) | 12 | Referenz Gebrauchslast(kgf) | 120 | Innen-Ø L(mm) | 60 |
Sie befinden sich auf der Seite für Binderingplatte, die Teilenummer ist PR-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PR-12.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften