Stahlplatte mit Rundflanscheinheit, Ausführung mit zylindrischer Bohrung und Stellschrauben, Ausführung BPF CUCF (Teilenummern)

Stahlplatte mit Rundflanscheinheit, Ausführung mit zylindrischer Bohrung und Stellschrauben, Ausführung BPF CUCF
Combines a built-in bearing with a rubber seal in a simple double steel plate bearing box structure, making it suitable for a transmission shaft with a relatively light load and medium to low speed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BPF4

Teilenummer
BPF4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

14.13 €

1 10 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einstecklager-Einheit Ausführung - Lagereinheit Rautenflansch-Ausführung Wellendurchmesser (mm)(mm) 20
Werkstoff - Lagergehäuse Aus Stahlguss hergestellt Einstecklager-Ausführung Ausführung mit Zylinderbohrung, mit Stellschraube Ausführung - Lagerblock Standard
Werkstoff - Lagerkugeln Edelstahl H(mm) 90 Oberflächenbehandlung NA
Grundtragzahl Cr(KN) 12.8 Grundtragzahl Cor(KN) 6.6

Sie befinden sich auf der Seite für Stahlplatte mit Rundflanscheinheit, Ausführung mit zylindrischer Bohrung und Stellschrauben, Ausführung BPF CUCF, die Teilenummer ist BPF4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BPF4.

Technischer Support