Hersteller-Teilenummer: FB-12
Marke: TOGAWA INDUSTRY
Preis: 588.56 €
Lieferzeit: 16 Arbeitstage
Nenn-Innen-Ø d: 12
Außen-Ø: 24 mm
Minimaler Biegeradius: 48 mm
Betriebsdruckbereich: ~1.0 MPa
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FB-12
Strömungsmedium | Wasser | Nutzung Schneidservice | NA | Eigenschaften | Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Flexibilität / Kondensationsschutz / Stauchfestigkeit |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Schlauchinnenschicht | Weich-Polyvinylchlorid | Mit Anschlussstück | NA | Farbe der äußeren Schicht | Schwarz |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::60 | Standardlänge(m) | 50 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schaumschlauch zur industriellen Verwendung, die Teilenummer ist FB-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FB-12.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nenn-Innen-Ø d
Außen-Ø(mm)
Minimaler Biegeradius(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FB-15 |
FB-19 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nenn-Innen-Ø d | Außen-Ø (mm) | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruckbereich (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
727.64 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 29 | 60 | ~0.8 | ||
780.21 € | 1 | 16 Arbeitstage | 19 | 32 | 76 | ~0.7 |