Schmierkappen für Ölschmierung mit Trichterreservoir / LC□□□ / 90° abgewinkelt

Schmierkappen für Ölschmierung mit Trichterreservoir / LC□□□ / 90° abgewinkelt
[Merkmale] Lubricator Serie mit Vernickelung. [Merkmale] Material: Messingstab EN CW614N Equiv., Messingband C2680R, Starrer Stahldraht SW-C, Gewöhnlicher Stahldraht SWM-B, Oberflächenbehandlung: Vernickelung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LC1R
LC2.5-32
LC6M10
LC6M75
LC8M12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraube D

5.63 €

1 5 Arbeitstage 10R1/8

5.74 €

1 7 Arbeitstage 105/16x32 Schraubengewinde

6.01 €

1 5 Arbeitstage -M6x1,0

5.74 €

1 9 Arbeitstage -M6x0,75

5.94 €

1 7 Arbeitstage -M8x1,25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Messingstange EN CW614N äquiv.

Technischer Support