Anliegendes Schweißmodell-Stahlrohr, Rohrverbindung 45°-Winkel, schwarzes Rohr

Anliegendes Schweißmodell-Stahlrohr, Rohrverbindung 45°-Winkel, schwarzes Rohr
  • Mengenrabatt
Material: Steel, nominal diameters: 1/2B(15A), 3/4B(20A), 1B(25A), 1 1/4B(32A), 1 1/2B(40A), 2B(50A), 2 1/2B(65A), 3 1/2B(90A), 3B(80A), 4B(100A), 5B(125A), 6B(150A), 8B(200A)
• Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

JIS-45E(L)-FSGP-1/2B

Teilenummer
JIS-45E(L)-FSGP-1/2B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.59 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform Kniestücke Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Nenn-Ø 1/2B(15A)

Sie befinden sich auf der Seite für Anliegendes Schweißmodell-Stahlrohr, Rohrverbindung 45°-Winkel, schwarzes Rohr, die Teilenummer ist JIS-45E(L)-FSGP-1/2B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer JIS-45E(L)-FSGP-1/2B.

Technischer Support