Anliegende Schweißmodell-Rohrverbindung, aus Stahlrohr gefertigtes Reduzierstück (konzentrisch / exzentrisch) , schwarzes Rohr

Anliegende Schweißmodell-Rohrverbindung, aus Stahlrohr gefertigtes Reduzierstück (konzentrisch / exzentrisch) , schwarzes Rohr
  • Mengenrabatt
Material: Steel, nominal diameters: 1/2B(15A), 3/4B(20A), 1B(25A), 1 1/4B(32A), 1 1/2B(40A), 2B(50A), 2 1/2B(65A), 3 1/2B(90A), 3B(80A), 4B(100A), 5B(125A), 6B(150A), 8B(200A), 10B(250A), 12B(300A), 14B(350A)
• Applicable fluids: water, air, steam, gas, oil.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JIS-R(C)-FSGP-2BX11/2B
JIS-R(C)-FSGP-2BX11/4B
JIS-R(C)-FSGP-21/2BX2B
JIS-R(C)-PT370-3BX21/2B-S40
JIS-R(C)-PT370-5BX4B-S40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndicke Nenn-Ø Nenn-Ø (2. Anschlussstück)

9.72 €

1 5 Arbeitstage -2B(50A)1 1/2B(40A)

9.09 €

1 5 Arbeitstage -2B(50A)1 1/4B(32A)

12.45 €

1 5 Arbeitstage -2 1/2B(65A)2B(50A)

28.04 €

1 5 Arbeitstage SCH403B(80A)2 1/2B(65A)

65.20 €

1 5 Arbeitstage SCH405B(125A)4B(100A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ausführung Stumpfschweißung Passform Reduzierstücke Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang
Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl

Technischer Support