Hersteller-Teilenummer: 19011-4D
Marke: MUSASHI OIL SEAL MFG
Preis: 0.78 €
Lieferzeit: 12 Arbeitstage
Identifikation d1: 11 mm
Nennbezeichnung: 19011
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
19011-4D
Ausführung (Ring) | JASO F404 (für Montage, dynamisch) | Dicke d2(mm) | 1.9 | Werkstoff | Fluorkautschuk |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffausführung | Klasse 4 D |
Sie befinden sich auf der Seite für O-Ring JASO F404 1000 – (zur Bewegung / Montage) , die Teilenummer ist 19011-4D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 19011-4D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Identifikation d1(mm)
Nennbezeichnung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
19017-4D |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Identifikation d1 (mm) | Nennbezeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 16.8 | 19017 |