Drosselventil mit Gummisitz 602A-G (Zahnradgetriebe)

Drosselventil mit Gummisitz 602A-G (Zahnradgetriebe)
The Maicho 602 is an integrated mold employed for "casting contraction, " wherein a stainless steel neck element is cast into an aluminum main body.

[Features]
▪ The seat is easy to come in contact, the seat ring is inexpensive and has a long service life.
▪ A further reduction in the torque, the drive unit becomes compact and light.
▪ Integrated aluminum body and stainless steel neck prevents condensation. The aluminum die casting complies with JIS standards.
▪ The liquid unit in the valve that comes in contact has excellent corrosion resistance affording a long service life.
▪ The disk is made of stainless steel and the seat ring is made of rubber that can withstand high temperature.
▪ Due to the easy and reliable positioning of the piping, there will not be any misalignment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
602A-G-2B-5K
602A-G-2B-10K
602A-G-3B-5K
602A-G-3B-10K
602A-G-4B-5K
602A-G-4B-10K
602A-G-5B-5K
602A-G-5B-10K
602A-G-6B-5K
602A-G-6B-10K
602A-G-8B-5K
602A-G-8B-10K
602A-G-11/2B-5K
602A-G-11/2B-10K
602A-G-21/2B-5K
602A-G-21/2B-10K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndruck Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Steuerseite, Nenn-Ø Rohrflansch Länge L
(mm)
Höhe H2
(mm)
Griff-Ø
(φ)

157.25 €

1 9 Arbeitstage 5K2B (50A)2B (50A)4316270

147.13 €

1 9 Arbeitstage 10K2B (50A)2B (50A)4316270

191.40 €

1 9 Arbeitstage 5K3B (80A)3B (80A)46179100

177.50 €

1 9 Arbeitstage 10K3B (80A)3B (80A)46179100

244.53 €

1 9 Arbeitstage 5K4B (100A)4B (100A)52191100

225.55 €

1 19 Arbeitstage 10K4B (100A)4B (100A)52191100

345.72 €

1 9 Arbeitstage 5K5B (125A)5B (125A)56215125

319.16 €

1 19 Arbeitstage 10K5B (125A)5B (125A)56215125

381.13 €

1 9 Arbeitstage 5K6B (150A)6B (150A)56230125

353.31 €

1 19 Arbeitstage 10K6B (150A)6B (150A)56230125

620.19 €

1 9 Arbeitstage 5K8B (200A)8B (200A)60259160

608.81 €

1 9 Arbeitstage 10K8B (200A)8B (200A)60259160

157.25 €

1 9 Arbeitstage 5K1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)3315470

147.13 €

1 9 Arbeitstage 10K1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)3315470

171.17 €

1 9 Arbeitstage 5K2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)4617270

158.51 €

1 9 Arbeitstage 10K2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)4617270

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventilmodell Drosselventil Haupteinheits-Material Aluminiumdruckguss Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rohrflansch Steuerseite, Verbindungsausführung Rohrflansch Griffform Runder Griff
Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(℃) -20::120 Bedienverfahren Manuelle Betriebsart
Betriebsmethode Mit Getriebe Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0 Spezifikationen Zertifiziertes Produkt für Feuerlöschanlagen
Scheibenwerkstoff EN 1.4408 Äquiv.

Technischer Support