Lenkrollen / S Typ / Gummi, Nylon / Lochplatte

Lenkrollen / S Typ / Gummi, Nylon / Lochplatte
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | ölbeständig | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 200 mm / [Traglast] 196.2, 245.3 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Polybutadien Kautschuk, Polyurethan



SUEHIRO(KATSUYAMA KIKAI) hat diese Lenkrollen entworfen, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Ihre Gesamthöhe beträgt 200 mm. Die Höchstbelastung der Lenkrollen kann abhängig von der Variante 196.2 oder 245.3 daN (kgf) betragen. Bei 140.01 oder 320 daN (kgf) liegt der Traglastbereich. Polybutadien Kautschuk und Polyurethan sind die vorhandenen Werkstoffe.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MPS150
PS150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Radbreite
(mm)
Eigengewicht
(kg)

126.89 €

1 Verfügbar 16 Arbeitstage 220.01~320.00245.3[Polyurethankautschuk] PolyurethanÖlbeständigkeit414

165.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 140.01~220.00196.2[Kunstkautschuk] Dien-Kautschuk-423.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal Montage- Höhe H(mm) 200 Anschlag kA
Befestigungsmaterial Sonstige Befestigungsbohrungsausführung Lange Bohrung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung(mm) 90(100)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung(mm) 90(100) Montagesitz AXB oder T1XT2(mm) 126 × 126 Rollen-Ø D(mm) 150
Schwenkradius(mm) 45 Lastkategorie Geringe/mittlere Last Durchmesser der Montagebohrung(mm) 11

Technischer Support