Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BSS1020 |
BSS1030 |
BSS1530 |
BSS2020 |
BSS2030 |
BSS2520 |
BSS2530 |
BSS3020 |
BSS3030 |
BSS4020 |
BSS4030 |
BSS5020 |
BSS5030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul m | Anzahl der Zähne Z | Zahnbreite W (mm) | Bohrungsdurchmesser D (Ø) | Zulässiges Anzugsmoment (N▪m) | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 1 | 20 | 6 | 6 | 1.3 | B2 | ||
20.85 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 30 | 6 | 8 | 2.31 | B3 | |
26.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 30 | 8 | 10 | 7.26 | B3 | ||
21.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | 20 | 11 | 10 | 9.85 | B2 | ||
34.48 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2 | 30 | 11 | 10 | 17.56 | B3 | ||
28.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.5 | 20 | 15 | 12 | 20.31 | B2 | ||
43.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 30 | 15 | 15 | 36.21 | B3 | ||
45.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 20 | 17 | 15 | 33.89 | B2 | ||
61.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 30 | 17 | 15 | 60.42 | B3 | ||
73.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 20 | 20 | 15 | 74.04 | B2 | |
106.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 30 | 20 | 20 | 131.98 | B3 | ||
133.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 20 | 30 | 20 | 162.54 | B2 | ||
172.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 5 | 30 | 30 | 25 | 289.73 | B3 |
Loading...
Getriebeausführung | Schrägzahnrad | Geschwindigkeitsverhältnis | 1.5 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | Normalglühen | Geschliffener Zahn | NA | Wellenbohrungskonfig. | Rundbohrung |
Oberflächenbehandlung | Brüniert | Genauigkeit(* New JIS) | JISN8 Sorte | Toleranz für Bohrungs-Ø | JIS, Klasse H7 |
Zahnprofil | Standard-Gang | Zahnoberfläche behandelt | Gefräst | Bohrungsverarbeitung | Vorbohrungen |
Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Modul m
Anzahl der Zähne Z
Zahnbreite W(mm)
Bohrungsdurchmesser D(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment(N▪m)
Form
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften