Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BSA1015 |
BSA1030 |
BSA1530 |
BSA2015 |
BSA2030 |
BSA2515 |
BSA2530 |
BSA3015 |
BSA3030 |
BSA4015 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul m | Anzahl der Zähne Z | Zahnbreite W (mm) | Bohrungsdurchmesser D (Ø) | Zulässiges Anzugsmoment (N▪m) | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09 € | 1 | 14 Arbeitstage | 10 | 1 | 15 | 5.5 | 6 | 0.77 | B2 | ||
20.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 1 | 30 | 5.5 | 6 | 2.15 | B3 | ||
26.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 30 | 8.3 | 8 | 7.31 | B3 | |
15.92 € 7.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | 15 | 11 | 8 | 6.18 | B2 | |
29.31 € 14.36 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2 | 30 | 11 | 10 | 17.27 | B3 | ||
23.33 € | 1 | 29 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 15 | 14 | 10 | 12.21 | B2 | ||
39.98 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 30 | 14 | 12 | 34.1 | B3 | |
33.08 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 15 | 16.7 | 12 | 21.03 | B2 | |
58.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 30 | 16.7 | 15 | 58.72 | B3 | |
47.82 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 15 | 22 | 15 | 49.49 | B2 |
Loading...
Getriebeausführung | Schrägzahnrad | Geschwindigkeitsverhältnis | 2 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | Normalglühen | Geschliffener Zahn | NA | Wellenbohrungskonfig. | Rundbohrung |
Oberflächenbehandlung | Brüniert | Genauigkeit(* New JIS) | JISN8 Sorte | Toleranz für Bohrungs-Ø | JIS, Klasse H7 |
Zahnprofil | Standard-Gang | Zahnoberfläche behandelt | Gefräst | Bohrungsverarbeitung | Vorbohrungen |
Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Modul m
Anzahl der Zähne Z
Zahnbreite W(mm)
Bohrungsdurchmesser D(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment(N▪m)
Form
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften