Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BSE1518 |
BSE1536 |
BSE2018 |
BSE2036 |
BSE2518 |
BSE2536 |
BSE3018 |
BSE3036 |
BSE4018 |
BSE4036 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Modul m | Anzahl der Zähne Z | Zahnbreite W (mm) | Bohrungsdurchmesser D (Ø) | Zulässiges Anzugsmoment (N▪m) | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 18 | 9.8 | 8 | 4.1 | B2 | ||
36.49 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 36 | 9.8 | 10 | 10.86 | B3 | ||
28.37 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2 | 18 | 12.6 | 8 | 9.52 | B2 | |
48.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2 | 36 | 12.6 | 12 | 25.17 | B3 | ||
32.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 18 | 16.7 | 12 | 19.28 | B2 | ||
62.14 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 36 | 16.7 | 14 | 50.97 | B3 | |
41.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 18 | 20 | 12 | 33.27 | B2 | |
91.01 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 3 | 36 | 20 | 16 | 87.97 | B3 | |
64.86 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 18 | 25.8 | 18 | 77.3 | B2 | |
153.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 4 | 36 | 25.8 | 22 | 204.36 | B3 |
Loading...
Getriebeausführung | Schrägzahnrad | Geschwindigkeitsverhältnis | 2 | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Wärmebehandlung | Normalglühen | Geschliffener Zahn | NA | Wellenbohrungskonfig. | Rundbohrung |
Oberflächenbehandlung | Brüniert | Genauigkeit(* New JIS) | JISN8 Sorte | Toleranz für Bohrungs-Ø | JIS, Klasse H7 |
Zahnprofil | Standard-Gang | Zahnoberfläche behandelt | Gefräst | Bohrungsverarbeitung | Vorbohrungen |
Werkstoff (Einzelheiten) | EN 1.1191 äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modul m
Anzahl der Zähne Z
Zahnbreite W(mm)
Bohrungsdurchmesser D(Ø)
Zulässiges Anzugsmoment(N▪m)
Form
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften