Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] Rc, / , [fluide Medien] Gas, Luft, Wasser oder Öl
RIKEN stellt Rohr-Fittings her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: Rc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Band | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/2B (15A) | Verfügbar | ||
5.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | Verfügbar | ||
26.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2B (50A) | 1/2B (15A) | Verfügbar | ||
26.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1B (25A) | Verfügbar | ||
26.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2B (50A) | 3/4B (20A) | Verfügbar | ||
20.56 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | Verfügbar | ||
20.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | Verfügbar | ||
3.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | Verfügbar | ||
95.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3B (80A) | 1B (25A) | Verfügbar | ||
72.39 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3B (80A) | 2B (50A) | Verfügbar | ||
95.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3B (80A) | 1 1/2B (40A) | Verfügbar | ||
95.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3B (80A) | 1 1/4B (32A) | Verfügbar | ||
72.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | 2 1/2B (65A) | Verfügbar | ||
124.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4B (100A) | 2B (50A) | Verfügbar | ||
95.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4B (100A) | 3B (80A) | Verfügbar | ||
124.17 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4B (100A) | 1 1/2B (40A) | Verfügbar | ||
95.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4B (100A) | 2 1/2B (65A) | Verfügbar | ||
264.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5B (125A) | 4B (100A) | Verfügbar | ||
16.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | Verfügbar | ||
12.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | Verfügbar | ||
16.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | Verfügbar | ||
12.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | Verfügbar | ||
13.79 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | Verfügbar | ||
10.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | Verfügbar | ||
10.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | Verfügbar | ||
71.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1B (25A) | Verfügbar | ||
53.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 2B (50A) | Verfügbar | ||
71.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 3/4B (20A) | Verfügbar | ||
53.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1 1/2B (40A) | Verfügbar | ||
71.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | 1 1/4B (32A) | Verfügbar | ||
5.49 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1B (25A) | 1/2B (15A) | NA | ||
5.49 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1B (25A) | 3/4B (20A) | NA | ||
26.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2B (50A) | 1/2B (15A) | NA | ||
26.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2B (50A) | 1B (25A) | NA | ||
26.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2B (50A) | 3/4B (20A) | NA | ||
20.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/2B (40A) | NA | ||
20.56 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 1/4B (32A) | NA | ||
3.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3/4B (20A) | 1/2B (15A) | NA | ||
16.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1/2B (15A) | NA | ||
12.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1B (25A) | NA | ||
16.23 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 3/4B (20A) | NA | ||
12.65 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 1 1/4B (32A) | NA | ||
13.79 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1/2B (15A) | NA | ||
10.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 1B (25A) | NA | ||
10.50 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | 3/4B (20A) | NA |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | Bogen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN 1.0254 Äquiv. | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::80 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Band
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften