Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BRT-11/2X1/2B-W |
BRT-11/2X1B-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | |
---|---|---|---|---|---|
16.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1/2B (15A) | ||
10.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | Anschlussform | T-Stück |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Schwarzer Temperguss (JIS-FCMB27-05) | Gewinde-Nenn-Ø M1 | 1 1/2B (40A) | Gewinde-Nenn-Ø M2 | 1 1/2B (40A) |
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | Rc |
Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Gas / Öl | Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Band | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften