Top Auslass, T-1-Verschraubung

Top Auslass, T-1-Verschraubung
Designed for dissimilar metal joints, so it cannot be used for stainless steel pipes.

[Features]
· Wide selection of products for surface treatments.
· Prevents bolt from dropping out during construction work, allowing safe and quick operation.
· Due to recent environmental degradation affecting water supply, a high concentration of chlorine has been used for sterilization, significantly affecting pipes.
· As a result, we have developed and adopted a gasket with heat resistant and chlorine resistant properties.
· Because we offer a wide range of stainless steel SUS Top Systems, joining of mid to large diameter stainless steel piping is made easy via combinations of top joint epoxy-coated products and Nylon-coated products.
· Pipe treatment and joining are simpler and faster than when threaded fittings or weld joining is used.
· Structurally strong and flexible against pipe sagging and stretching (able to support loop piping, etc.).
· Fitting suppresses elastic flexibility, supporting the R-5 and R-11, by providing unevenness on the mating surface of the housing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TOPJ-T-1-2X1B-R
TOPJ-T-1-2X1B-W
TOPJ-T-1-2X11/2B-R
TOPJ-T-1-2X11/2B-W
TOPJ-T-1-2X11/4B-R
TOPJ-T-1-2X11/4B-W
TOPJ-T-1-3X1B-R
TOPJ-T-1-3X1B-W
TOPJ-T-1-3X2B-R
TOPJ-T-1-3X2B-W
TOPJ-T-1-3X11/2B-R
TOPJ-T-1-3X11/2B-W
TOPJ-T-1-3X11/4B-R
TOPJ-T-1-3X11/4B-W
TOPJ-T-1-4X1B-R
TOPJ-T-1-4X1B-W
TOPJ-T-1-4X2B-R
TOPJ-T-1-4X2B-W
TOPJ-T-1-4X3B-R
TOPJ-T-1-4X3B-W
TOPJ-T-1-4X11/2B-R
TOPJ-T-1-4X11/2B-W
TOPJ-T-1-4X11/4B-R
TOPJ-T-1-4X11/4B-W
TOPJ-T-1-4X21/2B-R
TOPJ-T-1-4X21/2B-W
TOPJ-T-1-5X2B-R
TOPJ-T-1-5X2B-W
TOPJ-T-1-6X2B-R
TOPJ-T-1-6X2B-W
TOPJ-T-1-6X3B-R
TOPJ-T-1-6X3B-W
TOPJ-T-1-6X11/2B-R
TOPJ-T-1-6X11/2B-W
TOPJ-T-1-6X11/4B-R
TOPJ-T-1-6X11/4B-W
TOPJ-T-1-6X21/2B-R
TOPJ-T-1-6X21/2B-W
TOPJ-T-1-21/2X1B-R
TOPJ-T-1-21/2X1B-W
TOPJ-T-1-21/2X11/2B-R
TOPJ-T-1-21/2X11/2B-W
TOPJ-T-1-21/2X11/4B-R
TOPJ-T-1-21/2X11/4B-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngröße Nenngröße 2. Ende Oberflächenbehandlung

39.40 €

1 7 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

41.21 €

1 12 Arbeitstage 2B (50A)1B (25A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

39.40 €

1 12 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

41.21 €

1 12 Arbeitstage 2B (50A)1 1/2B (40A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

39.40 €

1 12 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

41.21 €

1 12 Arbeitstage 2B (50A)1 1/4B (32A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

51.48 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)1B (25A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

53.92 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)1B (25A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

51.48 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

53.92 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)2B (50A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

51.48 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)1 1/2B (40A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

53.92 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)1 1/2B (40A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

51.48 €

1 8 Arbeitstage 3B (80A)1 1/4B (32A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

53.92 €

1 12 Arbeitstage 3B (80A)1 1/4B (32A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

49.13 €

1 7 Arbeitstage 4B (100A)1B (25A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

51.57 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)1B (25A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

68.97 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)2B (50A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

72.24 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)2B (50A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

68.97 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

72.24 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)3B (80A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

57.80 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)1 1/2B (40A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

60.38 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)1 1/2B (40A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

57.80 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)1 1/4B (32A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

60.38 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)1 1/4B (32A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

68.97 €

1 8 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

72.24 €

1 12 Arbeitstage 4B (100A)2 1/2B (65A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

71.94 €

1 8 Arbeitstage 5B (125A)2B (50A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

75.37 €

1 12 Arbeitstage 5B (125A)2B (50A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

75.66 €

1 8 Arbeitstage 6B (150A)2B (50A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

79.32 €

1 12 Arbeitstage 6B (150A)2B (50A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

95.05 €

1 12 Arbeitstage 6B (150A)3B (80A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

99.55 €

1 12 Arbeitstage 6B (150A)3B (80A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

73.31 €

1 12 Arbeitstage 6B (150A)1 1/2B (40A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

76.81 €

1 12 Arbeitstage 6B (150A)1 1/2B (40A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

73.31 €

1 12 Arbeitstage 6B (150A)1 1/4B (32A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

76.81 €

1 12 Arbeitstage 6B (150A)1 1/4B (32A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

91.11 €

1 12 Arbeitstage 6B (150A)2 1/2B (65A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

95.50 €

1 12 Arbeitstage 6B (150A)2 1/2B (65A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

43.36 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1B (25A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

45.32 €

1 12 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1B (25A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

43.36 €

1 8 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

45.32 €

1 12 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/2B (40A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

43.36 €

1 12 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)Primäre Korrosionsschutzbeschichtung (Suffix R)

45.32 €

1 12 Arbeitstage 2 1/2B (65A)1 1/4B (32A)Feuerverzinkt (Suffix -W)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Verbinder (Abzweig und Verschraubung) Passendes Rohr Stahlrohr Geeignetes Fluid Wasser
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 2 Dichtungswerkstoff EPDM Haupteinheits-Material Gusseisen
Festziehender Bolzentyp Schraube und Mutter

Technischer Support