Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 43.5 - 45 mm / [Traglast] 39.2 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon
Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 43.5 und 45 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 39.2 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf 35.01 oder 80 daN (kgf). Nylon ist der vorhandene Werkstoff.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TY40N3B |
TY40N3SB |
TY40N8B |
TY40N8SB |
TY40N10B |
TY40N10SB |
TY40N12B |
TY40N12SB |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Anschlag | Gewindedurchmesser Nd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ohne Stopper | W3/8X Schraubengewinde 16 | ||
8.06 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 43.5 | Mit Rotationsklemme | W3/8X Schraubengewinde 16 | |
6.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 43.5 | Ohne Stopper | M8X1.25 | |
8.03 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 43.5 | Mit Rotationsklemme | M8X1.25 | |
6.49 € | 1 | 9 Arbeitstage | 43.5 | Ohne Stopper | M10X1.5 | ||
8.08 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 43.5 | Mit Rotationsklemme | M10X1.5 | |
7.77 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 45 | Ohne Stopper | M12X1.75 | |
10.46 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 45 | Mit Rotationsklemme | M12X1.75 |
Loading...
Rollenausführung | Zum Einschrauben / Doppelräder | Lastbereich(daN) | 35.01~80.00 | Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 39.2 |
---|---|---|---|---|---|
Radwerkstoff | Nylon | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit | Befestigungsmaterial | Stahl |
Rollen-Ø D(mm) | 40 | Radbreite W(mm) | 44 | Wendekreis C(mm) | 15 |
Form des Montageabschnitts | Schraubenausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montage- Höhe H(mm)
Anschlag
Gewindedurchmesser Nd
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften