Möbelrollen / AE50N / 2-rädrig / Lochplatte trilobular

Möbelrollen / AE50N / 2-rädrig / Lochplatte trilobular
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 57.5 mm / [Traglast] 78.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



TOKAI CASTER hat diese Möbelrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe von 57.5 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Möbelrollen beträgt 78.4 daN (kgf). Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Der vorhandene Werkstoff ist Elastomer.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AE50N3
AE50N3S
AE50N4
AE50N4S
AE50N8
AE50N8S
AE50N10
AE50N10S
AE50N12
AE50N12P1.25
AE50N12S
AE50N12SP1.25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Gewindedurchmesser Nd

13.66 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperW3/8X Schraubengewinde 16

15.31 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeW3/8X Schraubengewinde 16

14.38 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperU1/2X Schraubengewinde 20

16.09 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeU1/2X Schraubengewinde 20

13.63 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperM8X1.25

15.27 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM8X1.25

13.65 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperM10X1.5

15.28 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM10X1.5

13.68 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.75

14.30 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperM12X1.25

15.31 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.75

16.03 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeM12X1.25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 57.5 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 78.4 Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 50 Radbreite W(mm) 49
Wendekreis C(mm) 17 Form des Montageabschnitts Schraubenausführung

Technischer Support