Hersteller-Teilenummer: G7
Marke: TOKAI CASTER
Preis: 15.73 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Anschlag: Ohne Stopper
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G7
Rollenausführung | Platte, universal / Doppelräder | Montage- Höhe H(mm) | 79.5 | Lastbereich(daN) | 140.01~220.00 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last (effektive Last)(daN) | 147 | Radwerkstoff | Nylon | Radmerkmale | Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit |
Befestigungsmaterial | Stahl | Befestigungsbohrungsausführung | Rundbohrungen (3 Bohrungen) | Rollen-Ø D(mm) | 60 |
Radbreite W(mm) | 44 | Wendekreis C(mm) | 17 | Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser(mm) | 48 |
Form des Montageabschnitts | Dreieckige Platte |
Sie befinden sich auf der Seite für Möbelrollen / G7 / 2-rädrig / Lochplatte trilobular, die Teilenummer ist G7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G7.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anschlag
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
G7S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anschlag |
---|---|---|---|---|---|
17.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | Mit Rotationsklemme |