Möbelrollen / TY75KN / 2-rädrig / Gewindebolzen

Möbelrollen / TY75KN / 2-rädrig / Gewindebolzen
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | zum Einschrauben | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 84.5 mm / [Traglast] 166.6 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Nylon



TOKAI CASTER hat diese Möbelrollen konzipiert, um Lasten zu bewegen. 84.5 mm beträgt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann. Die Möbelrollen sind für eine Last von 166.6 daN (kgf) ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei 140.01 oder 220 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld ist der Werkstoff Nylon verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TY75KN12
TY75KN12S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag

23.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Ohne Stopper

25.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Mit Rotationsklemme

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Zum Einschrauben / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 84.5 Lastbereich(daN) 140.01~220.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 166.6 Radwerkstoff Nylon Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Gewindedurchmesser Nd M12X1.75 Rollen-Ø D(mm) 75
Radbreite W(mm) 64 Form des Montageabschnitts Ausführung mit Schraubbefestigung

Technischer Support