Möbelrollen / AE50 / 2-rädrig / Lochplatte trilobular

Möbelrollen / AE50 / 2-rädrig / Lochplatte trilobular
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Doppelräder | Platte. drehbare Ausführung | abriebfest | chemikalienbeständig | ölbeständig | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 65 mm / [Traglast] 78.4 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Elastomer



Verwendet werden die Möbelrollen von TOKAI CASTER für den Transport von Objekten. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 65 mm. Die Möbelrollen sind für eine Last von 78.4 daN (kgf) ausgelegt. Die Tragfähigkeit liegt also bei 35.01 oder 80 daN (kgf). Sie sind in Elastomer wählbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AE50
AE50F
AE50S
AE50SF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlag Befestigungsbohrungsausführung Montagebohrungsabstand in Längsrichtung P1 oder Fp
(mm)
Montagebohrungsabstand in Diagonalrichtung P2
(mm)
Plattenlänge F1 oder Fb
(mm)
Plattenbreite F2
(mm)
Bohrungsabstand, kreisförmiger Durchmesser
(mm)
Form des Montageabschnitts

13.94 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperRundbohrungen (3 Bohrungen)----40Dreieckige Platte

14.13 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Ohne StopperRundbohrung46356050-Quadratische Platte

15.55 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Mit RotationsklemmeRundbohrungen (3 Bohrungen)----40Dreieckige Platte

15.76 €

1 Verfügbar 20 Arbeitstage Mit RotationsklemmeRundbohrung46356050-Quadratische Platte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, universal / Doppelräder Montage- Höhe H(mm) 65 Lastbereich(daN) 35.01~80.00
Zulässige Last (effektive Last)(daN) 78.4 Radwerkstoff Elastomer Radmerkmale Abriebbeständigkeit / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit
Befestigungsmaterial Stahl Rollen-Ø D(mm) 50 Radbreite W(mm) 49
Wendekreis C(mm) 17

Technischer Support