Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E2E-C03N02-WC-C1 2M
Teilenummer
|
---|
E2E-C03N02-WC-C1 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung] (mm) | Geschirmt/Nicht geschirmt | Gehäusematerial | Größe Schraubensensorkopf | Größe zylindrischer Sensorkopf (Ø) | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Erworbene Standards | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anschlussmethode | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Kabelspezifikation | Beinhaltete Funktion | Ausführung | Kombination aus Verstärker/Kopf | Details Erfassungsabstand L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ausführung mit Zylindersäule | Bis zu 2 | Nicht abgeschirmte Ausführung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | - | 3 | 30.1 bis 40 | 33 | CE / UL / IEC | NPN Open Collector | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | Braun + V, schwarz Ausgang, blau 0V | 2 | Rundkabel, Vinyl-Mantel (PVC), φ2,4, 3-adrig | - | - | - | 2 |
Loading...
Erfasstes Objekt | Magnetisches Metall | Betriebsumgebung | Standard / Miniatur-Ausführung / Ölbeständige Verstärkung / Kältebeständigkeit | Richtungserkennung | Vorderseite |
---|---|---|---|---|---|
Beschichtungserkennung | Wärmebeständiges ABS | Verstärker | Ausführung mit integriertem Verstärker | Schutzvorrichtung (IEC) | IP67 |
Stromtyp | 3-adrige DC-Ausführung | Versorgungsspannung | 10-30 VDC | Ausführung mit abweichender Frequenz | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Näherungssensor mit kleinem Durchmesser [E2E], die Teilenummer ist E2E-C03N02-WC-C1 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E2E-C03N02-WC-C1 2M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
Größe Schraubensensorkopf
Erworbene Standards
Ausführung
Form
Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung](mm)
Geschirmt/Nicht geschirmt
Größe zylindrischer Sensorkopf(Ø)
Kopfgröße, Tiefe (Bereich)(mm)
Kopfgröße, Tiefe(mm)
Ausgangsformat
Betriebsmodus
Anschlussmethode
Anordnung der Anschlussstifte
Kabellänge(m)
Kabelspezifikation
Beinhaltete Funktion
Ausführung
Kombination aus Verstärker/Kopf
Details Erfassungsabstand L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E2E-C04S12-WC-C1-R 2M |
E2E-C05S01-WC-B1 2M |
E2E-C05S01-WC-C1 2M |
E2E-C05S01-WC-C1 5M |
E2E-C05S01-WC-C1-R 2M |
E2E-C05S01-WC-C2 2M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Form | Erkennungsabstand L1 [Klassifizierung] (mm) | Geschirmt/Nicht geschirmt | Gehäusematerial | Größe Schraubensensorkopf | Größe zylindrischer Sensorkopf (Ø) | Kopfgröße, Tiefe (Bereich) (mm) | Kopfgröße, Tiefe (mm) | Erworbene Standards | Ausgangsformat | Betriebsmodus | Anschlussmethode | Anordnung der Anschlussstifte | Kabellänge (m) | Kabelspezifikation | Beinhaltete Funktion | Ausführung | Kombination aus Verstärker/Kopf | Details Erfassungsabstand L1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ausführung mit Zylindersäule | Bis zu 2 | Geschirmte Ausführung | [Rostfreier Stahl] Edelstahl (EN 1.4305 äquiv.) | - | 4 | 20.1 bis 30 | 25.1 | IEC / UL / CE | NPN Open Collector | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | Braun + V, schwarz Ausgang, blau 0V | 2 | PVC-Roboterkabel (biegefest) | - | - | - | 1.2 | ||
56.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Ausführung mit Zylindersäule | Bis 1 | Geschirmte Ausführung | Messing, vernickelt | - | 5.4 | - | - | IEC | PNP Open Collector | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | Braun + V, schwarz Ausgang, blau 0V | 2 | Standard-PVC-Kabel | - | - | - | 1 | ||
56.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ausführung mit Zylindersäule | Bis 1 | Geschirmte Ausführung | Messing, vernickelt | - | 5.4 | - | - | IEC | NPN Open Collector | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | Braun + V, schwarz Ausgang, blau 0V | 2 | Standard-PVC-Kabel | - | - | - | 1 | ||
99.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | Ausführung mit Zylindersäule | Bis 1 | Geschirmte Ausführung | Messing, vernickelt | - | 5.4 | - | - | IEC | NPN Open Collector | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | Braun + V, schwarz Ausgang, blau 0V | 5 | Standard-PVC-Kabel | - | - | - | 1 | ||
65.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | Ausführung mit Zylindersäule | Bis 1 | Geschirmte Ausführung | Messing, vernickelt | - | 5.4 | - | - | IEC | NPN Open Collector | NO | Ausführung mit integriertem Kabel | Braun + V, schwarz Ausgang, blau 0V | 2 | PVC-Roboterkabel (biegefest) | - | - | - | 1 | ||
91.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Ausführung mit Zylindersäule | Bis 1 | Geschirmte Ausführung | Messing, vernickelt | - | 5.4 | - | - | IEC | NPN Open Collector | NC | Ausführung mit integriertem Kabel | Braun + V, schwarz Ausgang, blau 0V | 2 | Standard-PVC-Kabel | - | - | - | 1 |