Rosettenscheiben / PA/SRW-4.6-15-3.5 / PA

Rosettenscheiben / PA/SRW-4.6-15-3.5 / PA
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Nenngröße] 5 / [Material] Harz / [Material Details] Polyamid / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt




Wenn Sie hochwertige Senkscheiben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von NIPPON CHEMICAL SCREW. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Harz. Sie sind in der Größe 5 vorhanden. Die Oberfläche gibt es in diesen Ausführungen: Unbehandelt. Die Senkscheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PA/SRW-4.6-15-3.5

Teilenummer
PA/SRW-4.6-15-3.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

0.90 €

0.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Oberflächenbehandlung NA ID d(mm) 4.6 Nennmaß des Gewindes (M) 5
Dicke t(mm) 3.5 Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff, Kunststoff Polyamid
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA Außendurchmesser D(mm) 15

Sie befinden sich auf der Seite für Rosettenscheiben / PA/SRW-4.6-15-3.5 / PA, die Teilenummer ist PA/SRW-4.6-15-3.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PA/SRW-4.6-15-3.5.

Technischer Support