Kombinierte Nadel-Kugellager NKX (NKX12Z)

Kombinierte Nadel-Kugellager NKX NKX12Z
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: NKX12Z

Marke: INA

Preis: 24.60

Lieferzeit: 5 Arbeitstage


Technische Daten:

Innendurchmesser: 12 mm

Außendurchmesser D (oder Außengewinde M): 21 mm

Breite: 23 mm

Ermüdungslast (Radial): 1,52 KN

Ermüdungslast (Axial): 0,57 KN


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NKX12Z

Teilenummer
NKX12Z
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Ermüdungslast (Radial)
(KN)
Ermüdungslast (Axial)
(KN)

24.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101221231,520,57

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Laufring, Form Kombinierte Nadelrolle Lastrichtung Radial / Axial Außenring Mit Außenring
Innerer/äußerer Ring, Material Stahl Präzision (JIS) Kategorie 0 Anzahl der Laufringzeilen Einreihig
Größe Standards Metrisches System Spezifikationen Standard / Staubresistent Lagerkugeln, Material Stahl
Außenring, Ausführung Halbkreis-Nuten Halterung Stanzen

Sie befinden sich auf der Seite für Kombinierte Nadel-Kugellager NKX, die Teilenummer ist NKX12Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NKX12Z.

Produktvarianten

Teilenummer
NKX15Z
NKX17Z
NKX20Z
NKX25Z
NKX30Z
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)
(mm)
Breite
(mm)
Ermüdungslast (Radial)
(KN)
Ermüdungslast (Axial)
(KN)

25.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101524231,760,62

26.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101726252,080,67

30.94 €

1 5 Arbeitstage 102030303,10,91

36.03 €

1 5 Arbeitstage 102537305.41,39

45.99 €

1 5 Arbeitstage 103042304,651,56

Technischer Support