Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NKIB5911
Hauptabmessungen | Tragzahlen | Ermüdungsgrenzbelastung | Grenzdrehzahl | Bezugsdrehzahl | Masse | Kurzzeichen | Abmessungen | |||||||||
d | D | B | radial | axial | Cur | Cua | nG | nϑr | m | d | F | C | r | |||
dyn. | stat. | dyn. | stat. | |||||||||||||
Cr | C0r | Ca | C0a | |||||||||||||
N | N | N | N | N | N | min–1 | min–1 | ≈g | ||||||||
12 | 24 | 17,5 | 8600 | 8300 | 2700 | 3450 | 1630 | 152 | 23600 | 21000 | 43 | NKIB5901-XL | 12 | 16 | 16 | 0,3 |
15 | 28 | 20 | 12000 | 13600 | 2900 | 4200 | 2430 | 186 | 21600 | 17000 | 52 | NKIB5902-XL | 20 | 20 | 18 | 0,3 |
17 | 30 | 20 | 12400 | 14600 | 3150 | 4900 | 2600 | 216 | 20600 | 15000 | 58 | NKIB5903-XL | 17 | 22 | 18 | 0,3 |
20 | 37 | 25 | 23700 | 25500 | 4900 | 7400 | 4600 | 330 | 17200 | 14000 | 107 | NKIB5904-XL | 20 | 25 | 23 | 0,3 |
22 | 39 | 25 | 26000 | 29500 | 5300 | 8600 | 5300 | 380 | 16100 | 12000 | 122 | NKIB59/22-XL | 22 | 28 | 23 | 0,3 |
25 | 42 | 25 | 26500 | 31500 | 5400 | 9300 | 5700 | 410 | 14600 | 12000 | 134 | NKIB5905-XL | 25 | 30 | 23 | 0,3 |
30 | 47 | 25 | 28500 | 35500 | 5900 | 11200 | 6400 | 495 | 12700 | 10000 | 151 | NKIB5906-XL | 30 | 35 | 23 | 0,3 |
35 | 55 | 30 | 35500 | 50000 | 7400 | 14900 | 9400 | 660 | 10900 | 9000 | 243 | NKIB5907-XL | 35 | 42 | 27 | 0,6 |
40 | 62 | 34 | 48500 | 67000 | 9200 | 19400 | 11500 | 860 | 9600 | 7500 | 320 | NKIB5908-XL | 40 | 48 | 30 | 0,6 |
45 | 68 | 34 | 51000 | 73000 | 9600 | 21400 | 12600 | 950 | 8700 | 7000 | 380 | NKIB5909-XL | 45 | 52 | 30 | 0,6 |
50 | 72 | 34 | 53000 | 80000 | 10100 | 24300 | 13800 | 1080 | 8000 | 6500 | 385 | NKIB5910-XL | 50 | 58 | 30 | 0,6 |
55 | 80 | 38 | 65000 | 100000 | 12100 | 29500 | 17300 | 1300 | 7300 | 6000 | 555 | NKIB5911-XL | 55 | 63 | 34 | 1 |
60 | 85 | 38 | 68000 | 108000 | 12400 | 32000 | 18800 | 1410 | 6800 | 5500 | 595 | NKIB5912-XL | 60 | 68 | 34 | 1 |
65 | 90 | 38 | 69000 | 112000 | 12800 | 34000 | 19500 | 1510 | 6300 | 5500 | 640 | NKIB5913-XL | 65 | 72 | 34 | 1 |
70 | 100 | 45 | 95000 | 156000 | 16800 | 44500 | 27500 | 1970 | 5800 | 4900 | 985 | NKIB5914-XL | 70 | 80 | 40 | 1 |
Teilenummer
|
---|
NKIB5911 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Laufring, Form | Lastrichtung | Außenring | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Innerer/äußerer Ring, Material | Präzision (JIS) | Anzahl der Laufringzeilen | Größe Standards | Spezifikationen | Lagerkugeln, Material | Außenring, Ausführung | Halterung | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca) (N) | Tragzahl, statische Bewertung (Coa) (N) | Ermüdungslast (Radial) (KN) | Ermüdungslast (Axial) (KN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 129.80 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kombinierte Nadelrolle | Radial / Axial | Mit Außenring | 55 | 80 | 38 | Stahl | Kategorie 0 | Einreihig | Metrisches System | Standard | Stahl | Halbkreis-Nuten | Stanzen | 7500 | - | - | - | - | 12,6 | 1,09 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Kombinierte Nadel-Kugellager NKIB, die Teilenummer ist NKIB5911.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NKIB5911.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Lastrichtung
Ausführung
Laufring, Form
Außenring
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
Innerer/äußerer Ring, Material
Präzision (JIS)
Anzahl der Laufringzeilen
Größe Standards
Spezifikationen
Lagerkugeln, Material
Außenring, Ausführung
Halterung
Ermüdungslast (Radial)(KN)
Ermüdungslast (Axial)(KN)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NKIB5902 |
NKIB5902-XL |
NKIB5903 |
NKIB5911-XL |
NKIB5912 |
NKIB5912-XL |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Laufring, Form | Lastrichtung | Außenring | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Innerer/äußerer Ring, Material | Präzision (JIS) | Anzahl der Laufringzeilen | Größe Standards | Spezifikationen | Lagerkugeln, Material | Außenring, Ausführung | Halterung | Zulässige Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca) (N) | Tragzahl, statische Bewertung (Coa) (N) | Ermüdungslast (Radial) (KN) | Ermüdungslast (Axial) (KN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 42.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kombinierte Nadelrolle | Axial / Radial | Mit Außenring | 15 | 28 | 20 | Stahl | Kategorie 0 | Einreihig | Metrisches System | Standard | Stahl | Halbkreis-Nuten | Stanzen | 21600 | - | - | - | - | 1,84 | 0,156 | ||
34.38 € | 5 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 15 | 28 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21600 | 12000 | 13600 | 2900 | 4200 | - | - | ||
- | 37.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kombinierte Nadelrolle | Axial / Radial | Mit Außenring | 17 | 30 | 20 | Stahl | Kategorie 0 | Einreihig | Metrisches System | Standard | Stahl | Halbkreis-Nuten | Stanzen | 21000 | - | - | - | - | 1,97 | 0,181 | |
129.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 55 | 80 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7300 | 65000 | 100000 | 12100 | 29500 | - | - | ||
- | 213.51 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kombinierte Nadelrolle | Axial / Radial | Mit Außenring | 60 | 85 | 38 | Stahl | Kategorie 0 | Einreihig | Metrisches System | Standard | Stahl | Halbkreis-Nuten | Stanzen | 7000 | - | - | - | - | 13,6 | 1,19 | ||
157.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | - | 60 | 85 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6800 | 68000 | 108000 | 12400 | 32000 | - | - |