Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GS81115
Teilenummer
|
---|
GS81115 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Laufring, Form | Lastrichtung | Außenring | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Präzision (JIS) | Anzahl der Laufringzeilen | Größe Standards | Spezifikationen | Außenring, Ausführung | Halterung | Zulässige Drehzahl (1/min) | Ermüdungslast (Axial) (KN) | Anwendung | Haupteinheits-Material | Norm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.60 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 77 | 100 | 5.75 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Axial-Nadelkränze / Axiallagerscheiben / Gehäusescheiben, die Teilenummer ist GS81115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GS81115.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lastrichtung
Anzahl der Laufringzeilen
Außenring, Ausführung
Halterung
Ermüdungslast (Axial)(KN)
Ausführung
Laufring, Form
Außenring
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser D (oder Außengewinde M)(mm)
Breite(mm)
Präzision (JIS)
Größe Standards
Spezifikationen
Anwendung
Haupteinheits-Material
Norm
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AS0821 |
AS100135 |
AS1024 |
GS81116 |
GS81117 |
GS81118 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Laufring, Form | Lastrichtung | Außenring | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser D (oder Außengewinde M) (mm) | Breite (mm) | Präzision (JIS) | Anzahl der Laufringzeilen | Größe Standards | Spezifikationen | Außenring, Ausführung | Halterung | Zulässige Drehzahl (1/min) | Ermüdungslast (Axial) (KN) | Anwendung | Haupteinheits-Material | Norm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 8 | 21 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 18000 | 2,02 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | ||
8.82 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 100 | 135 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 2500 | 63 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | ||
- | 0.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 10 | 24 | 1 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | flach | - | 17000 | 2,65 | Anlaufscheibe | Stahl | DIN 5405-3/ISO 303 | |
26.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 82 | 105 | 5.75 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 | ||
37.77 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 87 | 110 | 5.75 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 | ||
50.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Rollenlager | - | Kein Außenring | 92 | 120 | 6.5 | Kategorie 0 | - | Metrisches System | Standard | - | - | - | - | Gehäusesicherungsscheibe | Stahl | DIN 616/ ISO 104 |