Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NATR15
Hauptabmessungen | Tragzahlen | Ermüdungsgrenzbelastung | Drehzahl | Masse | Kurzzeichen1) | Abmessungen | |||||
d | D | B | dyn. | stat. | Cur w | nD G | m | C | d2 | r | |
Cr w | C0r w | ||||||||||
N | N | N | m-1 | ≈g | min. | ||||||
5 | 16 | 12 | 3150 | 3350 | 450 | 14000 | 14 | NATR5 | 11 | 12,5 | 0,15 |
6 | 19 | 12 | 3500 | 4000 | 540 | 11000 | 20 | NATR6 | 11 | 15 | 0,15 |
8 | 24 | 15 | 5500 | 6600 | 930 | 7500 | 41 | NATR8 | 14 | 19 | 0,3 |
10 | 30 | 15 | 6800 | 8600 | 1220 | 5500 | 64 | NATR10 | 14 | 23 | 0,6 |
12 | 32 | 15 | 7000 | 9000 | 1290 | 4500 | 71 | NATR12 | 14 | 25 | 0,6 |
15 | 35 | 19 | 9700 | 14300 | 1830 | 3600 | 101 | NATR15 | 18 | 27,6 | 0,6 |
17 | 40 | 21 | 10900 | 15800 | 2090 | 2900 | 144 | NATR17 | 20 | 31,5 | 1 |
20 | 47 | 25 | 15400 | 26000 | 3400 | 2400 | 246 | NATR20 | 24 | 36,5 | 1 |
25 | 52 | 25 | 15300 | 27000 | 3550 | 1800 | 275 | NATR25 | 24 | 41,5 | 1 |
30 | 62 | 29 | 23200 | 39000 | 5200 | 1300 | 470 | NATR30 | 28 | 51 | 1 |
Teilenummer
|
---|
NATR15 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Kategorie | Rollentyp | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Breite (mm) | Stützrollen-Innen-Ø d (mm) | Werkstoff | Äußerer Umfang der Rolle | Größe Standards | Welle | Rollenführung, Methode | Innenring | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Ermüdungslast (Kn) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Stützrollen | Zylindrischer Außenring | 35 | 19 | 15 | Kohlenstoffstahl | Keine | Metrische Reihe | Keine | Halterung | Enthalten | 9,7 | 3600 | 1,68 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Kurvenrollen / NATR / rostfreier Stahl / zylindrisch flach / beidseitig Spaltdichtung / Axialführung, die Teilenummer ist NATR15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NATR15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Kategorie
Rollentyp
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Breite(mm)
Stützrollen-Innen-Ø d(mm)
Werkstoff
Äußerer Umfang der Rolle
Größe Standards
Welle
Rollenführung, Methode
Innenring
Zulässige Drehzahl(1/min)
Ermüdungslast(Kn)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NATR10-X |
NATR12 |
NATR12-X |
NATR15-X |
NATR17 |
NATR17-X |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Kategorie | Rollentyp | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Breite (mm) | Stützrollen-Innen-Ø d (mm) | Werkstoff | Äußerer Umfang der Rolle | Größe Standards | Welle | Rollenführung, Methode | Innenring | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Ermüdungslast (Kn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 42.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 30 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
42.27 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Stützrollen | Zylindrischer Außenring | 32 | 15 | 12 | Kohlenstoffstahl | Keine | Metrische Reihe | Keine | Halterung | Enthalten | 6,9 | 4500 | 1,11 | ||
- | 46.43 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | 32 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 49.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | 35 | 19 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
36.63 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | Stützrollen | Zylindrischer Außenring | 40 | 21 | 17 | Kohlenstoffstahl | Keine | Metrische Reihe | Keine | Halterung | Enthalten | 10,9 | 2900 | 1,83 | ||
- | 54.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | - | 40 | 21 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |