Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | Nabenbohrungs-Ø d (mm) | Max. Wellenbohrungs-Ø (mm) | Min. Wellenbohrungs-Ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.05 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | 23 | 51 | 24 | ||
95.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 25 | 66 | 26 | ||
101.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 25 | 66 | 26 | ||
101.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 14 | 25 | 75 | 26 | |
150.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | 15 | 25 | 80 | 26 | ||
164.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 25 | 80 | 26 | ||
183.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 25 | 80 | 26 | ||
141.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 18 | 25 | 80 | 26 | ||
154.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 25 | 80 | 26 | ||
169.92 € | 1 | 11 Arbeitstage | 20 | 25 | 89 | 26 | ||
177.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 21 | 25 | 89 | 26 | ||
190.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 22 | 26 | 89 | 27 | ||
211.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 23 | 26 | 89 | 27 | ||
211.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 24 | 26 | 89 | 27 | ||
225.18 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 26 | 89 | 27 | ||
243.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 26 | 26 | 89 | 27 | ||
303.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 28 | 26 | 95 | 27 | ||
336.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 30 | 26 | 95 | 27 | ||
363.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 32 | 30 | 95 | 31 | ||
395.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 33 | 30 | 95 | 31 | ||
400.79 € | 1 | 8 Arbeitstage | 34 | 30 | 95 | 31 | ||
414.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 35 | 30 | 95 | 31 | ||
449.33 € | 1 | 8 Arbeitstage | 36 | 30 | 95 | 31 | ||
513.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 38 | 30 | 95 | 31 | ||
575.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 40 | 30 | 103 | 31 | ||
632.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 42 | 30 | 103 | 31 | ||
711.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 45 | 30 | 103 | 31 | ||
785.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 48 | 30 | 103 | 31 | ||
860.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 50 | 30 | 103 | 31 |
Loading...
Kettenradform | B-Ausführung | Ketten-Nr. | 120 | Anzahl der Bahnen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | Ausführungen mit Zapfenbohrungen | Werkstoff | Stahl | Kette , Ausführung | Standard |
Wellentyp | Standard-Zapfenbohrungen |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
Nabenbohrungs-Ø d(mm)
Max. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Min. Wellenbohrungs-Ø(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften