Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-5HR
Teilenummer
|
---|
C-5HR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Belastbarkeitsbereich (N) | Zulässige Last (N) | Grundwerkstoff | Kugelmaterial | Außen-Ø (Ø) | Kugel-Ø (Ø) | Anwendung | Montagehöhe (mm) | Größe Montageschraube | Staubresistent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500.0 | 196 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 24 | 15.875 | Standard | 20.5 | M6 | Verfügbar |
Loading...
Ausführung | Standard | Form | Runde Schraube mit Außengewinde |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Freebear H-Ausführung (Schraube) , die Teilenummer ist C-5HR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-5HR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grundwerkstoff
Kugelmaterial
Ausführung
Belastbarkeitsbereich(N)
Zulässige Last(N)
Außen-Ø(Ø)
Anwendung
Montagehöhe(mm)
Größe Montageschraube
Staubresistent
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
C-3H |
C-4H |
C-5H-M8X16 |
C-5HT |
C-6HR |
S-3H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Belastbarkeitsbereich (N) | Zulässige Last (N) | Grundwerkstoff | Kugelmaterial | Außen-Ø (Ø) | Kugel-Ø (Ø) | Anwendung | Montagehöhe (mm) | Größe Montageschraube | Staubresistent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50.1 bis 100.0 | 78.4 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 15 | 9.525 | Standard | 15 | M6 | - | ||
20.07 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50.1 bis 100.0 | 98 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 20 | 12.7 | Standard | 18 | M8 | - | ||
20.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500.0 | 196 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 24 | 15.875 | Standard | 20.5 | M8 | - | ||
19.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100.1 bis 500.0 | 196 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 24 | 15.875 | Kegelförmig | 20.5 | M6 | - | |
44.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100.1 bis 500.0 | 490 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 32 | 19.05 | Standard | 26 | M8 | Verfügbar | ||
45.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50.1 bis 100.0 | 78.4 | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | [Rostfreier Stahl] Edelstahl | 15 | 9.525 | Standard | 15 | M6 | - |