Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C-6DZ
Ausführung | Feder, integriert | Form | Flansch | Belastbarkeitsbereich(N) | 100.1 bis 500.0 |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Last(N) | 490.5 | Grundwerkstoff | Stahl | Kugelmaterial | Stahl |
Außen-Ø(Ø) | 60 | Kugel-Ø(Ø) | 19.05 | Anwendung | Nach unten |
Montagehöhe(mm) | 56.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Freebear DZ-type, die Teilenummer ist C-6DZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C-6DZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften