Konfigurierbar in [Freie Länge] 10.1 - 266.1 mm / [Durchmesser]3 - 34.5 mm / [Federkonstante]0.027 - 16.31 N/mm / [Last]3.761 - 162.917 N, 110.01 oder mehr N, 3.51 - 110 N
KS SANGYOs Zugfedern sind mechanische Bauteile, die hauptsächlich dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Die Länge im nicht belasteten Zustand kann zwischen 10.1 mm und 266.1 mm konfiguriert werden. Der Durchmesser dieser Zugfedern ist zwischen 3 mm und 34.5 mm konfigurierbar. Die maximale Belastung beträgt 3.761 bis 162.917 N, 110.01 oder mehr N oder 3.51 bis 110 N. Zwischen 0.027 und 16.31 N / mm liegt die Federkonstante.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
8738
Teilenummer
|
---|
8738 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässige Last (konfigurierbare Bereich) (N) | Zulässige Last P2 (N) | Länge L2 bei zulässiger Last (mm) | Freie Länge Lf (mm) | Spulenaußen-Ø OD (mm) | Anfangsspannung Pi (N) | Federkonstante k (N/mm) | Draht-Ø d (Ø) | Gesamtzahl der Windungen N | Anz. Innenverpackungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.71 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 60.01 bis 110.00 | 61.587 | 138.3 | 99.3 | 11.6 | 17.35 | 1.134 | 1.6 | 49.5 | 3 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 (WPB) äquiv.) | Ausführung | Standardausführung | Haken gegenüber Winkel | 180° (Standard) |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Zugfedern / DS-Serie / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse 180°, die Teilenummer ist 8738.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8738.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Zulässige Last (konfigurierbare Bereich)(N)
Zulässige Last P2(N)
Länge L2 bei zulässiger Last(mm)
Freie Länge Lf(mm)
Spulenaußen-Ø OD(mm)
Anfangsspannung Pi(N)
Federkonstante k(N/mm)
Draht-Ø d(Ø)
Gesamtzahl der Windungen N
Anz. Innenverpackungen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
8504 |
8505 |
8506 |
8739 |
8740 |
8741 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Zulässige Last (konfigurierbare Bereich) (N) | Zulässige Last P2 (N) | Länge L2 bei zulässiger Last (mm) | Freie Länge Lf (mm) | Spulenaußen-Ø OD (mm) | Anfangsspannung Pi (N) | Federkonstante k (N/mm) | Draht-Ø d (Ø) | Gesamtzahl der Windungen N | Anz. Innenverpackungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8.01 bis 15.00 | 8.06 | 17.7 | 14.6 | 3 | 2.646 | 1.756 | 0.5 | 19.5 | 20 | ||
21.72 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8.01 bis 15.00 | 8.06 | 21 | 17.1 | 3 | 2.646 | 1.398 | 0.5 | 24.5 | 20 | ||
21.72 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8.01 bis 15.00 | 8.06 | 25.6 | 20.6 | 3 | 2.646 | 1.087 | 0.5 | 31.5 | 10 | ||
21.72 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 60.01 bis 110.00 | 61.587 | 169.4 | 120.1 | 11.6 | 17.35 | 0.898 | 1.6 | 62.5 | 3 | ||
21.72 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 60.01 bis 110.00 | 61.587 | 210.0 | 147.3 | 11.6 | 17.35 | 0.706 | 1.6 | 79.5 | 3 | ||
20.07 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 60.01 bis 110.00 | 108.821 | 45.7 | 40.6 | 12 | 42.34 | 13.048 | 2 | 10.5 | 3 |