Konfigurierbar in [Freie Länge] 0.8 - 372.3 mm, 1 - 1015 mm / [Durchmesser]0.6 - 135 mm / [Federkonstante]0.0294 - 185.22 N/mm / [Last]0.181 - 2844.256 N, 580.01 oder mehr, bis zu 1.50 N, 1.51 - 580 N
Bei den Druckfedern von AKITSU INDUSTRY handelt es sich um mechanische Bauteile, die vorwiegend dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 0.8 mm und 1015 mm konfigurieren. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 0.6 mm und 135 mm für die Konfiguration der Druckfedern. Die maximale Belastung beträgt 0.181 bis 2844.256 N, 580.01 oder mehr, bis zu 1.50 N oder 1.51 bis 580 N. Zwischen 0.0294 und 185.22 N / mm liegt die Federkonstante.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
5089
Teilenummer
|
---|
5089 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Zulässige Last (konfigurierbare Bereich) (N) | Enden, Oberflächenstatus | Zulässige Last P2 (N) | Höhe H2 bei zulässiger Last (mm) | Freie Höhe Hf (mm) | Spulenaußen-Ø OD (mm) | Federkonstante k (N/mm) | Draht-Ø d (mm) | Gesamtzahl der Windungen N | Anz. Innenverpackungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Beide Enden unpoliert | 0.979 | 5.8 | 9.2 | 1.8 | 0.2842 | 0.2 | 14.5 | 20 |
Loading...
Feste Länge(mm) | 0 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Druckfedern / D-Serie / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht, die Teilenummer ist 5089.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5089.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Werkstoff
Zulässige Last (konfigurierbare Bereich)(N)
Enden, Oberflächenstatus
Zulässige Last P2(N)
Höhe H2 bei zulässiger Last(mm)
Freie Höhe Hf(mm)
Spulenaußen-Ø OD(mm)
Federkonstante k(N/mm)
Draht-Ø d(mm)
Gesamtzahl der Windungen N
Anz. Innenverpackungen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
5005 |
5006 |
5007 |
5090 |
5091 |
5092 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Zulässige Last (konfigurierbare Bereich) (N) | Enden, Oberflächenstatus | Zulässige Last P2 (N) | Höhe H2 bei zulässiger Last (mm) | Freie Höhe Hf (mm) | Spulenaußen-Ø OD (mm) | Federkonstante k (N/mm) | Draht-Ø d (mm) | Gesamtzahl der Windungen N | Anz. Innenverpackungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Beide Enden unpoliert | 0.371 | 2.9 | 3.9 | 0.6 | 0.3822 | 0.1 | 20.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Beide Enden unpoliert | 0.311 | 0.9 | 1.2 | 0.73 | 1.0192 | 0.1 | 5.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Beide Enden unpoliert | 0.311 | 1.2 | 1.7 | 0.73 | 0.6468 | 0.1 | 7.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | Bis zu 1,50 | Beide Enden unpoliert | 0.979 | 8 | 13.3 | 1.8 | 0.1862 | 0.2 | 20.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Beide Enden unpoliert | 1.832 | 2.2 | 3 | 1.85 | 2.4402 | 0.25 | 5.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB | 1.51 bis 4.50 | Beide Enden unpoliert | 1.832 | 3.1 | 4.3 | 1.85 | 1.5484 | 0.25 | 7.5 | 20 |