Druckfedern / D-Serie / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht【1-20 Stk. pro Packung】 (Teilenummern - CAD Download)

Druckfedern / D-Serie / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 0.8 - 372.3 mm, 1 - 1015 mm / [Durchmesser]0.6 - 135 mm / [Federkonstante]0.0294 - 185.22 N/mm / [Last]0.181 - 2844.256 N, 580.01 oder mehr, bis zu 1.50 N, 1.51 - 580 N



Bei den Druckfedern von AKITSU INDUSTRY handelt es sich um mechanische Bauteile, die vorwiegend dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 0.8 mm und 1015 mm konfigurieren. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 0.6 mm und 135 mm für die Konfiguration der Druckfedern. Die maximale Belastung beträgt 0.181 bis 2844.256 N, 580.01 oder mehr, bis zu 1.50 N oder 1.51 bis 580 N. Zwischen 0.0294 und 185.22 N / mm liegt die Federkonstante.

  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5731

Teilenummer
5731
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Zulässige Last (konfigurierbare Bereich)
(N)
Enden, Oberflächenstatus Zulässige Last P2
(N)
Höhe H2 bei zulässiger Last
(mm)
Freie Höhe Hf
(mm)
Spulenaußen-Ø OD
(mm)
Federkonstante k
(N/mm)
Draht-Ø d
(mm)
Gesamtzahl der Windungen N Anz. Innenverpackungen

21.72 €

1 6 Arbeitstage 10JIS-SWP-B150.01 bis 230.00Beide Enden poliert208.9593658.535.29.33.25.51

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Feste Länge(mm) 0

Sie befinden sich auf der Seite für Druckfedern / D-Serie / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht, die Teilenummer ist 5731.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5731.

Produktvarianten

Teilenummer
5005
5006
5007
5732
5733
5734
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Zulässige Last (konfigurierbare Bereich)
(N)
Enden, Oberflächenstatus Zulässige Last P2
(N)
Höhe H2 bei zulässiger Last
(mm)
Freie Höhe Hf
(mm)
Spulenaußen-Ø OD
(mm)
Federkonstante k
(N/mm)
Draht-Ø d
(mm)
Gesamtzahl der Windungen N Anz. Innenverpackungen

16.29 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPBBis zu 1,50Beide Enden unpoliert0.3712.93.90.60.38220.120.520

16.29 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPBBis zu 1,50Beide Enden unpoliert0.3110.91.20.731.01920.15.520

16.29 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPBBis zu 1,50Beide Enden unpoliert0.3111.21.70.730.64680.17.520

21.72 €

1 6 Arbeitstage 10JIS-SWP-B150.01 bis 230.00Beide Enden poliert208.95953.288.535.25.9193.27.51

32.59 €

1 6 Arbeitstage 10JIS-SWP-B150.01 bis 230.00Beide Enden poliert208.95980.313535.23.8223.210.51

43.45 €

1 6 Arbeitstage 10JIS-SWP-B150.01 bis 230.00Beide Enden poliert208.959109.819035.22.6073.214.51

Technischer Support