Konfigurierbar in [Freie Länge] 2.7 - 266.1 mm / [Durchmesser]0.9 - 34.5 mm / [Federkonstante]0.0059 - 18.669 N/mm / [Last]0.147 - 215.6 N, 110.01 oder mehr, bis zu 1.25 N, 1.26 - 110 N
Die Zugfedern von KS SANGYO sind mechanische Bauteile, welche hauptsächlich den Zweck haben, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 2.7 mm bis hin zu 266.1 mm als Maximum möglich. Der Durchmesser dieser Zugfedern ist zwischen 0.9 mm und 34.5 mm konfigurierbar. Die Traglast darf maximal 0.147 bis 215.6 N, 110.01 oder mehr, bis zu 1.25 N oder 1.26 bis 110 N betragen. Im Bereich zwischen 0.0059 und 18.669 N / mm liegt der Wert der Federkonstante.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6523
Teilenummer
|
---|
6523 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Zulässige Last (konfigurierbare Bereich) (N) | Haken gegenüber Winkel | Zulässige Last P2 (N) | Länge L2 bei zulässiger Last (mm) | Freie Länge Lf (mm) | Spulenaußen-Ø OD (mm) | Anfangsspannung Pi (N) | Federkonstante k (N/mm) | Draht-Ø d (Ø) | Gesamtzahl der Windungen N | Anz. Innenverpackungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.57 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Stahldraht | 15.01 bis 30.00 | - | 16.464 | 19.6 | 16 | 3.83 | 5.410 | 3.038 | 0.63 | 15.5 | 20 |
Loading...
Ausführung | Standardausführung |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Zugfedern / D-Serie / Federstahl, Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse 180°, die Teilenummer ist 6523.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6523.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haken gegenüber Winkel
Ausführung
Werkstoff
Zulässige Last (konfigurierbare Bereich)(N)
Zulässige Last P2(N)
Länge L2 bei zulässiger Last(mm)
Freie Länge Lf(mm)
Spulenaußen-Ø OD(mm)
Anfangsspannung Pi(N)
Federkonstante k(N/mm)
Draht-Ø d(Ø)
Gesamtzahl der Windungen N
Anz. Innenverpackungen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6004 |
6005 |
6006 |
6524 |
6525 |
6526 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Zulässige Last (konfigurierbare Bereich) (N) | Haken gegenüber Winkel | Zulässige Last P2 (N) | Länge L2 bei zulässiger Last (mm) | Freie Länge Lf (mm) | Spulenaußen-Ø OD (mm) | Anfangsspannung Pi (N) | Federkonstante k (N/mm) | Draht-Ø d (Ø) | Gesamtzahl der Windungen N | Anz. Innenverpackungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.84 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.2254 | 5.5 | 3.6 | 0.9 | 0.0588 | 0.0862 | 0.1 | 19.5 | 20 | ||
20.57 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.2254 | 6.5 | 4.1 | 0.9 | 0.0588 | 0.0686 | 0.1 | 24.5 | 20 | ||
20.57 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | [Edelstahldraht] Edelstahldraht | Bis zu 1,25 | 180° (Standard) | 0.2254 | 7.9 | 4.8 | 0.9 | 0.0588 | 0.0529 | 0.1 | 31.5 | 20 | ||
20.57 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Stahldraht | 15.01 bis 30.00 | - | 16.464 | 23.1 | 18.5 | 3.83 | 5.410 | 2.4108 | 0.63 | 19.5 | 20 | ||
20.57 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Stahldraht | 15.01 bis 30.00 | - | 16.464 | 27.5 | 21.7 | 3.83 | 5.410 | 1.9208 | 0.63 | 24.5 | 20 | ||
20.57 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Stahldraht | 15.01 bis 30.00 | - | 16.464 | 33.5 | 26.1 | 3.83 | 5.410 | 1.4994 | 0.63 | 31.5 | 10 |