Konfigurierbar in [Freie Länge] 1.92 - 57.5 mm, 1.3 - 49.6 mm, 4 - 126 mm / [Durchmesser]2 - 36 mm / [Federkonstante]0.069 - 42.532 N/mm / [Last]0.62 - 327.32 N, bis zu 1.50 N, 1.51 - 580 N
Bei den Druckfedern von KS SANGYO handelt es sich um mechanische Bauteile, die besonders dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 1.3 mm und 126 mm konfigurieren. Der Durchmesser dieser Druckfedern kann zwischen 2 mm und 36 mm konfiguriert werden. Die maximale Belastung beträgt 0.62 bis 327.32 N, bis zu 1.50 N oder 1.51 bis 580 N. Der Wert der Federkonstante liegt zwischen 0.069 und 42.532 N / mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1182
Teilenummer
|
---|
1182 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Zulässige Last (konfigurierbare Bereich) (N) | Enden, Oberflächenstatus | Zulässige Last P2 (N) | Höhe H2 bei zulässiger Last (mm) | Freie Höhe Hf (mm) | Spulenaußen-Ø OD (mm) | Federkonstante k (N/mm) | Draht-Ø d (mm) | Feste Länge (mm) | Gesamtzahl der Windungen N | Anz. Innenverpackungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.72 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | Beide Enden poliert | 77.42 | 23.2 | 44 | 19 | 3.724 | 2 | 18 | 9.5 | 3 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.) WPB |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Druckfedern / K-Serie / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht, die Teilenummer ist 1182.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1182.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zulässige Last (konfigurierbare Bereich)(N)
Enden, Oberflächenstatus
Zulässige Last P2(N)
Höhe H2 bei zulässiger Last(mm)
Freie Höhe Hf(mm)
Spulenaußen-Ø OD(mm)
Federkonstante k(N/mm)
Draht-Ø d(mm)
Feste Länge(mm)
Gesamtzahl der Windungen N
Anz. Innenverpackungen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
1004 |
1005 |
1006 |
1183 |
1184 |
1185 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Zulässige Last (konfigurierbare Bereich) (N) | Enden, Oberflächenstatus | Zulässige Last P2 (N) | Höhe H2 bei zulässiger Last (mm) | Freie Höhe Hf (mm) | Spulenaußen-Ø OD (mm) | Federkonstante k (N/mm) | Draht-Ø d (mm) | Feste Länge (mm) | Gesamtzahl der Windungen N | Anz. Innenverpackungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,50 | Beide Enden unpoliert | 1.42 | 5 | 10 | 2 | 0.284 | 0.23 | 4.2 | 17 | 20 | ||
15.90 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Bis zu 1,50 | Beide Enden unpoliert | 0.83 | 1.92 | 4.5 | 2.5 | 0.323 | 0.2 | 1.3 | 5.5 | 20 | |
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,50 | Beide Enden unpoliert | 0.88 | 2.71 | 7 | 2.5 | 0.206 | 0.2 | 1.7 | 7.5 | 20 | ||
21.72 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 73.01 bis 107.00 | Beide Enden poliert | 79.87 | 41.1 | 81 | 19 | 1.999 | 2 | 31 | 16 | 2 | ||
20.35 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50.01 bis 73.00 | Beide Enden poliert | 54.19 | 18 | 48 | 20 | 1.803 | 1.6 | 10.4 | 7 | 3 | |
21.72 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 50.01 bis 73.00 | Beide Enden poliert | 55.76 | 37.3 | 105 | 20 | 0.823 | 1.6 | 20 | 13 | 3 |