Konfigurierbar in [Freie Länge] 6.8 - 162.2 mm / [Durchmesser]2 - 20 mm / [Federkonstante]0.0069 - 3.234 N/mm / [Last]0.539 - 90.36 N, bis zu 1.25 N, 1.26 - 110 N
Die Zugfedern von KS SANGYO sind mechanische Bauteile, welche hauptsächlich den Zweck haben, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 6.8 mm und einem Maximalwert von 162.2 mm angepasst werden. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 2 mm und 20 mm für die Konfiguration der Zugfedern. Die maximale Belastung beträgt 0.539 bis 90.36 N, bis zu 1.25 N oder 1.26 bis 110 N. Der Wert der Federkonstante liegt zwischen 0.0069 und 3.234 N / mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2128
Teilenummer
|
---|
2128 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [F zul.] Lastbereich (wählbar) (N) | [F2] Federkraft (belastet) (N) | [L2] Länge (bei F zul.) (mm) | [L0] Länge zwischen Ösen (unbelastet) (mm) | [De] Durchmesser extern (Windungsaussendurchmesser) (mm) | [Fi] Initialkraft (N) | [R] Federrate (Federkonstante) (N/mm) | [d] Durchmesser (Federdraht) (Ø) | [Nt] Windungsanzahl (gesamt) | Anz. Innenverpackungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8.01 bis 15.00 | 9.016 | 104.1 | 52.3 | 6.3 | 2.058 | 0.1343 | 0.65 | 62.5 | 10 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 (WPB) äquiv.) | Ausführung (Bauart) | Standardausführung | Ösenstellung (zur Gegenseite) | 180° (Standard) |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Zugfedern / K-Serie / Edelstahl / spiralförmig / Runddraht / deutsche Öse 180°, die Teilenummer ist 2128.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2128.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[F zul.] Lastbereich (wählbar)(N)
[F2] Federkraft (belastet)(N)
[L2] Länge (bei F zul.)(mm)
[L0] Länge zwischen Ösen (unbelastet)(mm)
[De] Durchmesser extern (Windungsaussendurchmesser)(mm)
[Fi] Initialkraft(N)
[R] Federrate (Federkonstante)(N/mm)
[d] Durchmesser (Federdraht)(Ø)
[Nt] Windungsanzahl (gesamt)
Anz. Innenverpackungen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
2004 |
2005 |
2006 |
2129 |
2130 |
2131 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [F zul.] Lastbereich (wählbar) (N) | [F2] Federkraft (belastet) (N) | [L2] Länge (bei F zul.) (mm) | [L0] Länge zwischen Ösen (unbelastet) (mm) | [De] Durchmesser extern (Windungsaussendurchmesser) (mm) | [Fi] Initialkraft (N) | [R] Federrate (Federkonstante) (N/mm) | [d] Durchmesser (Federdraht) (Ø) | [Nt] Windungsanzahl (gesamt) | Anz. Innenverpackungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.882 | 34.7 | 16.2 | 2 | 0.1764 | 0.0382 | 0.2 | 62.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.686 | 16.1 | 7.9 | 2.5 | 0.1078 | 0.0706 | 0.2 | 15.5 | 20 | ||
16.29 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Bis zu 1,25 | 0.686 | 22.5 | 9.7 | 2.5 | 0.1078 | 0.0451 | 0.2 | 24.5 | 20 | ||
15.90 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8.01 bis 15.00 | 11.27 | 33.9 | 22.3 | 6.3 | 2.744 | 0.7321 | 0.7 | 15.5 | 10 | |
16.29 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 8.01 bis 15.00 | 11.27 | 46.8 | 28.6 | 6.3 | 2.744 | 0.4694 | 0.7 | 24.5 | 10 | ||
16.25 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 8.01 bis 15.00 | 11.27 | 68.2 | 39.1 | 6.3 | 2.744 | 0.293 | 0.7 | 39.5 | 10 |