TPX-Rohrverbinder Kegel Modell T Modell

TPX-Rohrverbinder Kegel Modell T Modell
  • Mengenrabatt
Bamboo shoot-shaped tube connector with excellent chemical resistance, heat resistance (170°C), and durability.

[Features]
· Excellent chemical resistance, heat resistance, and durability.
· Product withstands temperatures of up to 170℃, and can be autoclave sterilized.
· High transparency allows the fluid within to be easily observed.
· Applicable tube: Easy selection of φ 3 to φ 10 internal diameter (alternative diameter type is φ 13).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3550

Teilenummer
3550
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Leitung ⇔ Leitungsanschluss mit identischem Durchmesser Verbindungsform Leitung-Leitung Konisch, T-Ausführung Werkstoff PMP
Oberflächenbehandlung kA Passende Rohrinnen-Ø(Ø) 5 / 6 / 7 / 8 Nenngröße Mittel
Passender Rohrinnen-Ø Einzelheiten(φ) 5–8

Sie befinden sich auf der Seite für TPX-Rohrverbinder Kegel Modell T Modell, die Teilenummer ist 3550.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3550.

Technischer Support