Schlauchklemme / Schlauchschelle aus Kohlenstoffstahl

Schlauchklemme / Schlauchschelle aus Kohlenstoffstahl
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· With gradually changing plate thickness, even stress is distributed around the circumference, maintaining roundness even when the internal diameter is expanded.
· With constant clamping across the entire surface and firm tightening, leaks are therefore unlikely.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRG001
KRG002
KRG003
KRG004
KRG005
KRG006
KRG007
KRG008
KRG010
KRG011
KRG012
KRG013
KRG015
KRG017
KRG018
KRG030
KRG035
KRG040
KRG050
KRG103
KRG113
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchlauch O.D. Befestigungsbereich (Min.)
(mm)
Befestigungsbereich Schlauchaußen-Ø (Max.)
(mm)
Innen-Ø im ungespannten Zustand Max. Ø Plattendicke × Breite Knopfhöhe

1.07 €

0.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108.89.57.89.50,6 × 65

1.07 €

0.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

109.610.58.510.50,7 × 85

1.07 €

0.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010.611.39.411.30,7 × 85

1.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1011.312.210.012.20,7 × 85

2.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1013.113.611.613.60,8 × 85

2.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1014.11512.515.00,8 × 105

1.22 €

0.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1014.815.513.115.50,9 × 126

1.22 €

0.37 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016.717.314.817.31,0 × 106

1.34 €

0.40 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1017.518.515.518.50,8 × 128

1.34 €

0.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020.122.517.822.51,0 × 126.5

1.41 €

0.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020.923.518.523.50,9 × 128

1.41 €

0.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1023.52520.825.01,0 × 128

2.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1024.82722.027.01,2 × 128

1.63 €

0.49 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1027.129.324.029.31,2 × 128

2.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1029.43226.032.01,2 × 128

1.75 €

0.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1032.835.529.035.51,2 × 129

2.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1037.34133.041.01,2 × 1210

2.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040.74536.045.01,2 × 1412

2.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1045.25040.050.01,2 × 1412

2.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020.92218.522.00,9 × 1220

2.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1023.52420.824.01,0 × 1220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführungen Feste Schellenlänge Werkstoff Hartstahl (AISI-SAE1070) Oberflächenbehandlung Geomet

Technischer Support