Knopfgriffe mit Außengewinde / ESN-I (Teilenummern)

Knopfgriffe mit Außengewinde / ESN-I

Konfigurierbar in [Werkstoff] Eisen, Stahl, Eisen, Sonstige / [Griffbereich] 25 mm / [Durchmesser Griff] 40 mm / [Oberflächenbehandlung] chromatiert, unbeschichtet / [Form] Rundform, Zylinderform / [Farbe] blau, rot, schwarz, weiß



Diese Knopfgriffe von MITSUBOSHI CI sind darauf ausgelegt, höchste Sicherheit und Komfort in anspruchsvollen Anwendungen zu gewährleisten. Zur Konfiguration stehen Eisen, Stahl und Eisen als Materialien bereit. Der Griffbereich der Knopfgriffe liegt bei 25 mm, was eine sichere Befestigung ermöglicht. Sie haben einen Griffdurchmesser von 40 mm. Sie haben die Möglichkeit, zwischen chromatierten und unbeschichteten Varianten zu wählen. Blau, Rot, Schwarz und Weiß sind die zur Verfügung stehenden Farbtöne. Entsprechend Ihren Anforderungen können Sie Knopfgriffe in Rund- oder Zylinderform auswählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ESK11-M8X15-B-P
ESK11-M8X15-BK-P
ESK11-M8X15-R-P
ESK11-M8X15-W-P
ESK11-M8X20-B-P
ESK11-M8X20-R-P
ESK11-M8X20-W-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Farbe JAN-Code Bestellnummer

2.40 €

1 6 Arbeitstage 15Blau3611008159347363-2482

2.40 €

1 6 Arbeitstage 15Schwarz3611008159316363-2474

2.40 €

1 6 Arbeitstage 15Rot3611008159323363-2491

2.40 €

1 6 Arbeitstage 15Weiß3611008159309363-2504

2.41 €

1 6 Arbeitstage 20Blau3611008209349363-2521

2.41 €

1 6 Arbeitstage 20Rot3611008209325363-2539

2.41 €

1 6 Arbeitstage 20Weiß3611008209301363-2547

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung Runde Form Montageabschnitt, Ausführung Mit Außengewinde Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø M8
Runde Form, Ausführung Zylindrisch Seite maschinell bearbeitet NA Zusätzliche Funktionen NA
Gewinde, Endenbearbeitung NA Werkstoff Grundkörper ASA Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA
Montageabschnitt, Material Stahl Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Grundkörper, Außen-Ø D(Ø) 40
Grundkörper, Höhe t(mm) 25 Verkaufseinheit Geringe Menge (können erworben werden)

Technischer Support