Flügelgriffe mit Außengewinde / CNB-B【1-100 Stk. pro Packung】 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C3-M6X20-R-5P

Teilenummer
C3-M6X20-R-5P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Werkstoff Grundkörper Montageabschnitt, Material Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkorpus, Details Verkaufseinheit Farbe JAN-Code Bestellnummer

6.75 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage -M620ASA[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)3217-Geringe Menge (können erworben werden)Rot3703006209329363-2458

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörper, Ausführung T-Form Montageabschnitt, Ausführung Mit Außengewinde Seite maschinell bearbeitet NA
T-Form, Ausführung Stab Zusätzliche Funktionen NA Gewinde, Endenbearbeitung NA
Grundkörper, Oberflächenbehandlung NA

Sie befinden sich auf der Seite für Flügelgriffe mit Außengewinde / CNB-B, die Teilenummer ist C3-M6X20-R-5P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C3-M6X20-R-5P.

Produktvarianten

Teilenummer
C1-M4X20-B-5P
C1-M4X20-R-5P
C1-M4X20-W-5P
C3-M6X20-W-5P
CNB-B-4X10
CNB-B-4X15
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Werkstoff Grundkörper Montageabschnitt, Material Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung Grundkörper, Außen-Ø D
(Ø)
Grundkörper, Höhe t
(mm)
Oberflächenbehandlung Grundkorpus, Details Verkaufseinheit Farbe JAN-Code Bestellnummer

4.34 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -M420ASA[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)2410-Geringe Menge (können erworben werden)Blau3701004209341363-2270

4.34 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -M420ASA[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)2410-Geringe Menge (können erworben werden)Rot3701004209327363-2296

4.34 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 11 Arbeitstage -M420ASA[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)2410-Geringe Menge (können erworben werden)Weiß3701004209303363-2300

6.75 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage -M620ASA[Stahl] StahlChromatiert (III-wertig)3217-Geringe Menge (können erworben werden)Weiß3703006209305363-2466

53.73 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10M410[Stahl] Eisen[Stahl] EisenNA--NASchachtel/Paket---

1.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10M415[Stahl] Eisen[Stahl] EisenNA--NAGeringe Menge (können erworben werden)---

Technischer Support